(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーサンプリングポンプ ASP-1200

エアーサンプリングポンプ ASP-1200

通常単価(税別)
84,203円
税込単価
92,623円

【特長】・捕集管から検知管まで対応可能・小型で軽量、強い吸引力、見やすい表示、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 品番:
    ASP-1200
  • 内容量:
    1台

型番

0305-64-70-11 解除

Loading...

製品仕様
0305-64-70-11
型式ASP-1200
流量設定範囲10~1200mL/min
仕様流量設定範囲:10~1200mL/min(コンスタントフロー機能)
構造:ダイヤフラム式吸引ポンプ
内蔵流量計:マスフローセンサー
性能:
瞬時流量表示、積算流量表示、吸引時間表示、定体積設定
、温度換算機能(20、25℃)・流量校正
、ポーズ機能、キーロック機能
タイマー機能:待機時間設定、終了時間設定
使用温度・湿度範囲:0~40℃ 90%RH(結露のないこと)
電源:単三形電池4本使用(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)
動作時間:無負荷時(1200mL/min)で、12時間以上
寸法/ 質量:145(W)×54(D)×99(H)mm(突起部含まず)/約490g(乾電池4本含む)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連用品品番ASP-1200
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0305-64-70-11

1台

1個

84,203( 92,623円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集管から検知管まで対応可能
・小型で軽量、強い吸引力、見やすい表示、簡単操作
・10種類の吸引条件を事前に設定可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーサンプリングポンプ ASP-1200の型番0305-64-70-11のページです。
型番0305-64-70-11に関する仕様情報を記載しております。

エアーサンプリングポンプ ASP-1200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト