(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿計 SK式1号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿計 SK式1号

通常単価(税別)
2,344円
税込単価
2,578円

【特長】 ・気温と湿球温度を同時に測定 ・読み取りしやすいレンズ付き(移動式)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~+50
  • 重量(kg):
    約0.11
  • 寸法(mm):
    104×28×160H
  • 品番:
    1519-00
  • 品目:
    乾湿計
  • 精度:
    ±1℃
  • 材質:
    本体ABS樹脂、ガラス、着色白灯油
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 湿度測定時は0~40℃の温度範囲内でご使用ください。

型番

0359-88-22-15 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-88-22-15

1個

1個

2,344( 2,578円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気温と湿球温度を同時に測定
・読み取りしやすいレンズ付き(移動式)
・中央にある計算表により簡単に湿度を読みとることができます

(i)ご注意

  • 湿度測定時は0~40℃の温度範囲内でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾湿計 SK式1号の型番0359-88-22-15のページです。
型番0359-88-22-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾湿計 SK式1号

乾湿計 SK式1号

    温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

    温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

      デジタル温湿度計 東京硝子器械

      デジタル温湿度計 東京硝子器械

        デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

        デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

          結露チェッカー SK-130ITH

          結露チェッカー SK-130ITH

            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

              赤外線放射温度計 液晶バックライト付

              赤外線放射温度計 液晶バックライト付

                照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                  ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                  ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                    データロガ式デジタル温度計(2点式)

                    データロガ式デジタル温度計(2点式)

                      TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                      TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                        蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                        蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                          防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

                          防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

                            メーカー 東京硝子器械 T&D 東京硝子器械 カスタム 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 T&D A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール トラスコ中山 安立計器 佐藤計量器製作所
                            通常価格 2,344円 2,500円 4,547円 10,482円 44,957円 47,000円 11,162円 35,000円 23,459円 16,872円 2,732円 97,155円 3,799円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   5日目~   1日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   6日目~   7日目  
                            商品タイプ 温湿度計 - 温湿度計 中心温度計 結露チェッカー 温湿度記録計(ロガー) 温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) - 熱感知センサー 棒状温度計
                            測定温度範囲(℃) -10~+50 - - -50~1300 - -25~70(分解能:0.1) - 0~55(サーミスタ) -20~50 -200~1370 -9.9~50 - -30~200
                            重量(kg) 約0.11 - - - 約0.235(電池含む) - - - - - - - -
                            寸法(mm) 104×28×160H - - - 約W70×D49×H170 - - - - - - - -
                            品番 1519-00 - - - - - - - - - - - -

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました