(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャトー温湿度計 TH-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャトー温湿度計 TH-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

【特長】 ・直径25cmの大型文字板。シンプルで機能的なデザインは広いお部屋に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~100
  • 重量(kg):
    約0.73
  • 1目盛(℃):
    2
  • 寸法(mm):
    (W)285×(H)285×(D)35
  • 品番:
    1013-00
  • 仕様:
    1目盛:湿度:5%rh
  • 精度:
    温度:±2℃:湿度:±5%rh:(40~70%rh:at15~25℃、その他は±8%rh)
  • 材質:
    スチロール樹脂、ガラス(透明板)
  • 内容量:
    1個

型番

0359-88-08-54 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-88-08-54

1個

1個

6,400( 7,040円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径25cmの大型文字板。シンプルで機能的なデザインは広いお部屋にマッチします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャトー温湿度計 TH-300の型番0359-88-08-54のページです。
型番0359-88-08-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャトー温湿度計 TH-300

シャトー温湿度計 TH-300

    温湿度計 大型表示

    温湿度計 大型表示

      温湿度計 オフィスキング

      温湿度計 オフィスキング

        時計機能付き温湿度計 AD-5681

        時計機能付き温湿度計 AD-5681

          大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

          大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

            ホワイティ温湿度計

            ホワイティ温湿度計

              大型アナログ温湿度計(直径25cm)

              大型アナログ温湿度計(直径25cm)

                大型アナログ温度計(直径25cm)

                大型アナログ温度計(直径25cm)

                  ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                  ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                    小型記録温湿度計

                    小型記録温湿度計

                      温湿度計 熱中症注意 丸型

                      温湿度計 熱中症注意 丸型

                        デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

                        デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

                          温湿度計 丸型

                          温湿度計 丸型

                            メーカー 東京硝子器械 タニタ タニタ エー・アンド・デイ 熱研 佐藤計量器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス シンワ測定 タニタ シンワ測定
                            通常価格 6,400円 10,100円 4,200円 4,133円 4,441円 3,400円 7,375円 5,989円 23,459円 48,800円 2,912円 5,050円 1,489円
                            通常出荷日 5日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温湿度計 温湿度計 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -30~50 -10~50 -20~40 -10~50 -9.9~+50.0 -20~40 -30~50 -30~50 -20~50 -15~40(最小目盛2) -20~40 -5~45 -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~100 10~90 10~90 20~100 20~95 - 20~100 - 5~95 5~100(最小目盛5) 10~90 20~95 -
                            重量(kg) 約0.73 - - - - - - - - - - - -
                            1目盛(℃) 2 - - - - - - - - - - - -

                            シャトー温湿度計 TH-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました