(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,815円 ~ 129,800円
税込価格
3,097円 ~ 142,780円

【特長】・最大4台のドライバを1台に集約可能!・コントローラで簡単にドライバ設...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブラシレスモータ:ブラシ交換不要でメンテナンスフリー。高耐久性を実現します。
  • ビットアース:ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
  • 静電対策:静電気を帯電せず、ワークを静電破壊から守ります。
  • 速度可変:最適な締め付け速度に設定可能です。

【電源ドライバ仕様】

型番DLV04C10L-AZMDLV10C10L-AZM
スタート方式レバースタート
入力電源専用コントローラから供給
トルク調整無段階
トルク(N・m)SOFT締め(1,000min設定)0.05~0.40.2~1.0
SOFT締め(600min設定)0.05~0.350.2~0.45
HARD締め0.05~0.40.2~1.0
無負荷回転速度(min-1SOFT締め600~1,000600~1,000
HARD締め100~1,000100~1,000
消費電力(W)30
適合ねじ(目安)(mm)小ねじ1.2~3.01.8~4.0
タッピンねじ1.1~2.51.6~3.5
適合ビット(mm)普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ 適合ビット
質量(kg)0.37
付属品ドライバケーブル:1本
吊金具:1個
ビットNK4D(No.0×1.8×44):1本※1
ビットNK4D(No.1×3×44):1本
ビットNK4D(No.2×4×44):1本※2

※1:DLV04Cのみ付属
※2:トルクチェック用

【コントローラ仕様】

型番DCC0101X-AZN
入力電源AC100V~240V 50/60Hz
機能作業チャンネル機能トルクと回転速度の設定を4チャンネルメモリ
任意の作業チャンネルに切り替え可能
カウント機能ねじ締め本数をカウント可能
ワーク検出センサ接続可能
外部起動制御機能外部入力信号により起動制御が可能
入力信号方式フォトカプラ入力
(DC24V駆動(5mA/1入力)、NPN入力に対応)
出力信号方式フォトカプラ出力
(DC30V以下、30mA/1出力以下、NPN出力方式)
出力電源DC24V
質量(kg)1.1
電源コードDLW9210(別売品)
【SOFT締めとHARD締め】
  • 本ドライバは対象ワークに対応して2つのねじ締めタイプを選択可能です。
  • 実際のワークとねじ、作業条件にて調整した上でねじ締めモードを決定してください。
SOFT締め
  • タッピングネジや締結物がゴム等の軟体など、ねじ込み負荷が高いワークに適した締め方。
HARD締め
  • タップ済みワークや金属等の剛体など、ねじ込み負荷が小さいワークに適した締め方。

【出力トルクと回転速度】

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ 製品仕様

※グラフは目安です。出力トルク範囲を保証するものではありません。

【外部入出力信号付き】
コントローラの信号端子台から、外部信号の入出力を行うことができます。

端子番号機能内容入出力
1(+)+DC 24内蔵サービス電源(容量:最大200mA)
入出力信号のコモン用や、ワーク検出センサなどの電源に使用)
サービス電源
2(-)DC 0V
3チャンネルA2ビット入出力信号で、作業チャンネル(CH1~CH4)を指定入力
4チャンネルB
5正転起動外部入力信号で起動
6逆転起動
7WORKワーク信号(ワーク検出センサの出力)を入力
8WORK RESET作業をリセット(コントローラの[WARK RESET]ボタンと同様)
9キーロックコントローラのボタン操作をロック、作業者による設定変更を防止
10入力信号のコモン端子サービス電源(端子番号1)または、外部のDC 24Vの電源を接続可能
11正転信号正転中に出力信号をON
12逆転信号逆転中に出力信号をON
13カウントアップ(C-UP)正常にねじ締め(トルクアップ)すると、出力信号を0.3秒ON
14ねじ締めNG(F-NG)ねじ締めNGの場合に、出力信号を0.3秒ON
15作業チャンネル1(CH1)作業中または設定中のチャンネルの出力信号をON出力
16作業チャンネル2(CH2)
17作業チャンネル3(CH3)
18作業チャンネル4(CH4)
19作業OK設定カウントのねじ締めが完了し、作業のOK判定時に出力信号をON
20作業NG作業中WORK入力信号がOFFされ、作業のNG判定時に出力信号をON
21空き接続不可
22出力信号のコモン端子サービス電源(端子番号2)または、外部電源のDC 0Vを接続可能

外形図

【DLV04C10L-AZM/DLV10C10L-AZM】

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ 外形図1

【DCC0101X-AZN】

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ 外形図2

注意・禁止事項

【トルク管理について】

  • ねじに発生する締め付けトルクは、ねじサイズや材質、ワークの種類によって異なります。ねじに発生しているトルクをトルクレンチ等で必ず確認し管理してください。
    締付条件によって締付トルクは変化します。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
電源(V)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
トルク調整
入力信号
出力信号
JANコード
商品タイプ
質量(kg)
仕様
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
入力:AC100~240(50/60Hz) 出力:DC24
-
-
-
-
-
-
フォトカプラ入力(DC24V駆動(5mA/1入力)、NPN入力に対応)
フォトカプラ出力(DC30V以下、30mA/1出力以下、NPN出力方式)
4992338583811
コントローラ
1.1
-
作業チャンネル機能、カウント機能。外部起動制御機能

1個

75,526( 83,079円 )

5日目

-
SOFT締め(1000min設定):0.05~0.4、SOFT締め(600min設定):0.05-0.35、HARD締め:0.05~0.4
-
1.2~3.0
レバースタート式
1.1~2.5
SOFT締め:600~1000、HARD締め:100~1000
30
無段階
-
-
4992338583798
電動ドライバ
0.37
入力電源:専用コントローラから供給
-

1個

129,800( 142,780円 )

6日目

本体
SOFT締め(1000min設定):0.2~1.0、SOFT締め(600min設定):0.2~0.45、HARD締め:0.2~1.0
-
1.8~4.0
レバースタート式
1.6~3.5
SOFT締め:600~1000、HARD締め:100~1000
30
無段階
-
-
4992338583804
電動ドライバ
0.37
入力電源:専用コントローラから供給
-

1個

90,355( 99,391円 )

6日目

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4992338589332
電源コード
-
-
-

2個

2,815( 3,097円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4台のドライバを1台に集約可能!
・コントローラで簡単にドライバ設定が可能。
・ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式。
・ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプ。
・ESD保護。(帯電防止性能)
・手持ち/自動機両用。
・ねじ締めカウンタ機能内蔵で、ヒューマンエラーを防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

      普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

      普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

        スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

        スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

          スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

          スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

            超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

            超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

              極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

              極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

                カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

                カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

                    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

                      自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                      自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                        精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                        精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                          精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                          精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス キリウス 日東工器 キリウス 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,815円 52,840円 42,804円 28,389円 47,323円 61,635円 20,651円 41,835円 7,999円 80,965円 14,650円 19,493円 38,278円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目  

                            普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました