(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
208,750円
税込単価
229,625円

【特長】・…・画素数…160×120ピクセル・温度分解能(NETD)…100m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~100(レンジ1) / 0~650(レンジ2)
  • 温度最小表示(℃):
    0.08以下
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • SuperResolution:
    320×240ピクセル/2.1mrad
  • εーアシスト:
    放射率自動認識および反射温度(RTC)自動検知
  • 画素数/最小焦点距離:
    Min.3.1メガピクセル/50cm
  • インターフェイス:
    無線LAN、USB2.0microB
  • カラーパレット:
    4種類:アイアン、レインボーHC、冷-温、グレイ
  • 重量:
    510g(バッテリを含む)
  • セット内容:
    本体(無線LANモジュール付)、USBケーブル、ACアダプタ、バッテリ、解析用ソフトウェア、ε-マーカー×3枚、専用ケース
  • デジタル・カメラ:
  • ハウジング:
    PC/ABS
  • バッテリ・タイプ:
    リチウムイオン充電池2500mAh/3.7V
  • バッテリ稼働時間:
    約4時間(周囲温度20℃時)
  • ビデオストリーミング:
    USB接続時、無線LAN接続時に専用アプリで可能
  • ファイル形式:
    付属性能:.jpg、データ保存:.jpg/.bmt、オプションで次のファイル形式にエクスポート:.bmt、.jpg、.png、.csv、.xls
  • フォーカス:
    固定フォーカス
  • フルスクリーンモード:
  • 温度分解能(NETD):
    100mK
  • フレーム・レート:
    9Hz
  • メモリ容量:
    内蔵メモリ容量2.8GB、約2000画像(SuperResolutionなしで)
  • 表示画面:
    8.9cm(3.5")LCD、QVGA(320×240ピクセル)
  • 測定波長:
    7.5-14μm
  • 精度:
    -30~-21℃:±3℃、-20~650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方
  • 測定機能:
    単一点測定、コールドスポット、ホットスポット、温度差表示、スケール、アシスト、IFOVインジケータ
  • 充電時間:
    ACアダプタで約5時間、PCのUSBインタフェースで約8時間
  • 画像切替:
    熱画像、可視画像
  • 画素数:
    160×120ピクセル
  • 湿度:
    20~80%RH(結露なきこと)
  • 充電方法:
    サーモグラフィ内装填状態でACアダプタを用いて充電
  • 保護等級(IEC60529):
    IP54
  • 動作温度:
    -15~50℃
  • 外形サイズ:
    96×95×219mm
  • 空間分解能(IFOV):
    3.4mrad
  • 視野角(FOV)/最小焦点距離:
    31°×23°/~50cm
  • 放射率/反射温度補正:
    0.01~1.00/手動入力
  • 耐振動性(IEC60068ー2ー6):
    2G
  • 保管温度:
    -30~60℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    05608681(testo868)

型番

EA701ZB-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701ZB-2A

1個

208,750( 229,625円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・…<熱画像>
・画素数…160×120ピクセル
・温度分解能(NETD)…100mK
・視野角(FOV)/最小焦点距離…31°×23°//50cm
・空間分解能(IFOV)…3.4mrad
・SuperResolution…320×240ピクセル/2.1mrad
・フレーム・レート…9Hz
・フォーカス…固定フォーカス
・測定波長…7.5-14μm
・…<可視画像>
・画素数/最小焦点距離…Min.3.1メガピクセル/50cm
・…<画像表示>
・表示画面…8.9cm(3.5")LCD、 QVGA(320×240ピクセル)
・画像切替…・熱画像 ・可視画像
・インターフェイス…・無線LAN ・USB2.0microB
・カラーパレット…4種類: ・アイアン ・レインボーHC ・冷-温 ・グレイ
・…<測定>
・温度測定範囲…-30/650°C
・精度…・-30/-21°C:±3°C ・-20/+650°C:±2°Cまたは測定値の±2%の大きい方
・放射率/反射温度補正…0.01/1.00/手動入力
・ε-アシスト…放射率自動認識および反射温度(RTC)自動検知
・測定機能…・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータ
・…<付属性能>
・デジタル・カメラ…可
・フルスクリーンモード…可
・ファイル形式….jpg
・ビデオストリーミング…・USB接続時 ・無線LAN接続時に専用アプリで可能
・…<データ保存>
・ファイル形式…・.jpg ・.bmt ・オプションで次のファイル形式にエクスポート: (.bmt、.jpg、.png、.csv、.xls)
・メモリ容量…内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)
・…<電源>
・バッテリ・タイプ…リチウムイオン充電池2500mAh/3.7V
・バッテリ稼働時間…約4時間(周囲温度20℃時)
・充電方法…サーモグラフィ内装填状態でACアダプタを用いて充電
・充電時間…ACアダプタで約5時間、 PCのUSBインタフェースで約8時間
・…<動作環境>
・動作温度…-15/50℃
・保管温度…-30/60℃
・湿度…20/80%RH(結露なきこと)
・…<その他仕様>
・外形サイズ…96×95×219mm
・重量…510g(バッテリを含む)
・ハウジング…PC/ABS
・保護等級 (IEC60529)…IP54
・耐振動性 (IEC60068-2-6)…2G
・セット内容…本体(無線LANモジュール付)、 USBケーブル、ACアダプタ、 バッテリ、 解析用ソフトウェア、 ε-マーカー×3枚、専用ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィの型番EA701ZB-2Aのページです。
型番EA701ZB-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

-30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

    -60/+1500゚C 放射温度計

    -60/+1500゚C 放射温度計

      -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

      -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

        -40゚/+450℃ 放射温度計

        -40゚/+450℃ 放射温度計

          -50/+250℃ デジタル温度計

          -50/+250℃ デジタル温度計

            温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

            温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

              -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

              -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                  -60℃/+760℃ 放射温度計

                  -60℃/+760℃ 放射温度計

                    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                      -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                      -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                        デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                        デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                          -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                          -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 208,750円 29,590円 6,500円 13,324円 30,188円 27,070円 12,054円 29,840円 32,150円 6,000円 39,970円 29,338円 15,702円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ サーモグラフィカメラ 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -30~100(レンジ1) / 0~650(レンジ2) -60~1500 -50~200(付属センサー) / -60~1200 -40~450 本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250 -19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度) -50~300 0~50 -60~760 -50~300 -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) T1:-20~60 / T2:-200~1370 -203.3~1368
                            温度最小表示(℃) 0.08以下 0.1(-60~999.9)、1(それ以外) 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) 0.1(-40~99.9)、1(100以上自動切換) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1(199.9まで)、1(200以上) T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190)
                            防滴・防水機能 防水 なし なし なし なし なし 防水 なし なし 防水 防水 なし なし
                            SuperResolution 320×240ピクセル/2.1mrad - - - - - - - - - - - -

                            -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました