(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・絶縁端子用・ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付・...

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 適応端子:
    絶縁被覆付圧着端子
  • 適用範囲:
    2.5 / 0.5 / 6.0
  • ビスカッター能力:
    M2.6・3.0・3.5・4.0・5.0
  • ワイヤーストリッパー能力:
    0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
  • 全長:
    225mm
  • 型番:
    FA101
  • メーカー:
    フジ矢(FUJIYA)

型番

EA538FC-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

手動・油圧手動適応端子絶縁被覆付圧着端子
適用範囲0.5 ~ 6.0ビスカッター能力M2.6・3.0・3.5・4.0・5.0
ワイヤーストリッパー能力0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2全長225mm
型番FA101メーカーフジ矢(FUJIYA)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538FC-1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁端子用
・ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付
・ワイヤーストリッパー能力…0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
・ビスカッター能力…M2.6・3.0・3.5・4.0・5.0
・圧着範囲…0.5・2.5・6.0mm2
・全長…225mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)の型番EA538FC-1のページです。
型番EA538FC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

    1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

      クリンピングシステムプライヤー 9743-05

      クリンピングシステムプライヤー 9743-05

        圧着ペンチ 9752

        圧着ペンチ 9752

          クリンピングシステムプライヤー 9743-200A

          クリンピングシステムプライヤー 9743-200A

            圧着ペンチ 9752-50

            圧着ペンチ 9752-50

              エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

              エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

                圧着工具 9721-215

                圧着工具 9721-215

                  圧着グリッププライヤ

                  圧着グリッププライヤ

                    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

                    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

                      圧着ペンチ(圧着機能付)

                      圧着ペンチ(圧着機能付)

                        メーカー エスコ エスコ クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス 室本鉄工
                        通常価格 2,900円 3,120円 35,175円 21,531円 23,005円 21,853円 8,746円 5,596円 21,771円 10,209円 4,327円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                        手動・油圧 手動 手動 - - - - - - - - 手動
                        適応端子 絶縁被覆付圧着端子 絶縁被覆付圧着端子 - - - - - - - - -
                        適用範囲 2.5 / 0.5 / 6.0 1.25 / 2.0 / 5.5 - - - - - - - - 1.25~2mm2(圧着機能)
                        ビスカッター能力 M2.6・3.0・3.5・4.0・5.0 - - - - - - - - - -
                        ワイヤーストリッパー能力 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2 - - - - - - - - - -

                        0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト