(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

350x220x210mm 工具箱(中皿付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

350x220x210mm 工具箱(中皿付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

型番

EA505LA-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505LA-24

1個

2,320( 2,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています
・材質…ポリプロピレン
・中皿1枚付
・サイズ(W×D×H)mm…内寸:300×160×150 外寸:350×220×210
・重量(kg)…1.3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350x220x210mm 工具箱(中皿付)の型番EA505LA-24のページです。
型番EA505LA-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

350x220x210mm 工具箱(中皿付)

350x220x210mm 工具箱(中皿付)

    420x198x160mm 工具箱(ESD)

    420x198x160mm 工具箱(ESD)

      230x476x228mm ツールボックス(オープン型)

      230x476x228mm ツールボックス(オープン型)

        425x215x170mm 工具箱(中皿付)

        425x215x170mm 工具箱(中皿付)

          ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

          ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

            475x240x190mm 工具箱(中皿付)

            475x240x190mm 工具箱(中皿付)

              470x240x230mm 工具箱(中皿付)

              470x240x230mm 工具箱(中皿付)

                450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                  ハードケース

                  ハードケース

                    400x230x180mm 工具箱(中皿付)

                    400x230x180mm 工具箱(中皿付)

                      450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

                      450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ PATROL エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ
                        通常価格 2,320円 11,680円 5,040円 5,040円 1,912円 5,920円 3,570円 4,740円 3,693円 2,820円 4,910円
                        通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        開き方 片開き - 片開き 片開き - 片開き 片開き 片開き - 片開き 両開き(観音開き)
                        中皿 あり - なし あり - あり あり あり - あり あり
                        外寸(mm) 350(W)×220(D)×210(H) - - 425(W)×215(D)×170(H) - 475(W)×240(D)×190(H) 470(W)×240(D)×230(H) 450(W)×243(D)×210(H) 450×230×220 400(W)×230(D)×180(H) 450(W)×230(D)×243(H)
                        内寸(mm) 300(W)×160(D)×150(H) - - 420(W)×176(D)×154(H) - 415(W)×190(D)×174(H) 420(W)×180(D)×170(H) 402(W)×181(D)×100(H) 400×170×180 378(W)×188(D)×78(H) 420(W)×188(D)×125(H)
                        本体材質 ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン 超高耐衝撃性コーポリマー ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂 耐衝撃製コポリマー 耐衝撃性コーポリマー

                        350x220x210mm 工具箱(中皿付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました