(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミラーボール用SS/SSRチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミラーボール用SS/SSRチップ

通常価格(税別)
5,046円 ~ 9,939円
税込価格
5,551円 ~ 10,933円

【特長】・高精度刃先交換式ボールエンドミル「ミラーボールBNM/MBX形」用ミ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • R精度(mm):
    ±0.006

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法/R(mm)
寸法/C(mm)
対応ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
3
-
BNM*-060□

2個

5,046( 5,551円 )

2日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
3
-
BNM*-060□

2個

5,252( 5,777円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
4
0.5
BNM*-080□

2個

5,258( 5,784円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
4
0.5
BNM*-080□

2個

5,471( 6,018円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH108
4
-
BNM*-080□

2個

5,258( 5,784円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
5
1
BNM*-100□/MBX-100□

2個

5,564( 6,120円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
5
1
BNM*-100□/MBX-100□

2個

5,791( 6,370円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH108
5
-
BNM*-100□/MBX-100□

2個

5,564( 6,120円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
6
1
BNM*-120□/MBX-120□

2個

5,978( 6,576円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
6
1
BNM*-120□/MBX-120□

2個

6,221( 6,843円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH108
6
-
BNM*-120□/MBX-120□

2個

5,978( 6,576円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
8
1
BNM*-160□/MBX-160□

2個

6,182( 6,800円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
8
1
BNM*-160□/MBX-160□

2個

6,432( 7,075円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH108
8
-
BNM*-160□/MBX-160□

2個

6,182( 6,800円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
10
1
BNM*-200□/BNM-200□/MBX-200□

2個

6,286( 6,915円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
10
1
BNM*-200□/BNM-200□/MBX-200□

2個

6,541( 7,195円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH108
10
-
BNM*-200□/BNM-200□/MBX-200□

2個

6,286( 6,915円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
12.5
1
BNM*-250□/BNM-250□/MBX-250□

2個

7,104( 7,814円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
12.5
1
BNM*-250□/BNM-250□/MBX-250□

2個

7,392( 8,131円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
DH108
15
1
BNM*-300□/BNM-300□/MBX-300□

2個

8,553( 9,408円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
15
1
BNM*-300□/BNM-300□/MBX-300□

2個

8,901( 9,791円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH108
15
-
BNM*-300□/BNM-300□/MBX-300□

2個

8,553( 9,408円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
DS108
16
1
BNM*-300□/BNM-300□/MBX-300□

2個

9,939( 10,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度刃先交換式ボールエンドミル「ミラーボールBNM/MBX形」用ミラーSインサートの改良型。あらゆる加工用途においてさらなる性能向上
・PVDコーティング「DHコート」と専用母材の組み合わせによる材種「DH108」を採用。汎用材種として一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄など幅広い被削材に対応。安定加工とさらなる寿命向上を実現
・S字刃形ながらインサートR精度は±0.006mm以下とソリッドボールエンドミルと同等の高精度
・外周にストレート部分がない全R形状のBNM-SSR形も追加ラインナップ
・R部を180度以上使用する加工(タービンブレード等)に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミラーボール用SS/SSRチップ

ミラーボール用SS/SSRチップ

    ミラーボール専用ラジアスチップ GRM形 大Rタイプ

    ミラーボール専用ラジアスチップ GRM形 大Rタイプ

      ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形

      ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形

        アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

        アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

          ミラーボール(ミラーSチップ) BNM-S形

          ミラーボール(ミラーSチップ) BNM-S形

            超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

            超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

              ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ HRM

              ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ HRM

                TXQ12用チップ

                TXQ12用チップ

                  ミラーボール用大Rチップ

                  ミラーボール用大Rチップ

                    ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

                    ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

                      TACミル VNS6000Iインサート

                      TACミル VNS6000Iインサート

                        SKG-14タイプ用チップ

                        SKG-14タイプ用チップ

                          TACミル TSP/TFP4001IA インサート

                          TACミル TSP/TFP4001IA インサート

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ
                            通常価格 5,046円 8,800円 5,562円 6,818円 5,575円 3,737円 5,339円 1,810円 7,873円 5,975円 3,400円 1,191円 1,320円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 S(正方形) その他 S(正方形) - その他 L(長方形) S(正方形) T(正三角形)
                            利用可能コーナー数 1 - - その他 - - - 4 - 2 2 4 3
                            R精度(mm) ±0.006 ±0.012 0.006~-0.006 - 0.006~-0.006 - 0.015~-0.015 - ±0.012 - - - -

                            ミラーボール用SS/SSRチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました