(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトループ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
510円 ~ 665円
税込価格
561円 ~ 732円

サポートベルトと作業ベルトを強力固定、腰袋・サックなどがサポートベルトや作業ベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm):
    110×30×10
  • 注意:
    用途以外には使用しないでください
  • 内容量:
    2本組

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
商品重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292971980
19
2本組

1個

510( 561円 )

3日目

4977292971997
28
2本組

1個

665( 732円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サポートベルトと作業ベルトを強力固定、腰袋・サックなどがサポートベルトや作業ベルトにしっかり固定出来ます。
【特長】
・スライド式のサポートベルトに使用できます(ループ幅70mmまで)
【用途】
・サポートベルト用補助ベルトループ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトループ

ベルトループ

    ワンピンバックル作業ベルト

    ワンピンバックル作業ベルト

      ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

      ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

        ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

        ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

          軽量スライドバックルベルト

          軽量スライドバックルベルト

            ローラーベルト

            ローラーベルト

              PP製ピンバックル式 34mm幅

              PP製ピンバックル式 34mm幅

                軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

                軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

                  スライドバックル作業ベルト

                  スライドバックル作業ベルト

                    フィットショルダーベルト クッション

                    フィットショルダーベルト クッション

                      メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 トーヨーセフティー トーヨーセフティー SK-11 SK-11 SK-11
                      通常価格 510円 661円 803円 866円 1,799円 502円 650円 1,794円 982円 1,296円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   4日目~   3日目   3日目   3日目  
                      商品タイプ その他 - - - - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - -
                      サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm) 110×30×10 - - - - - - 280×80×40 - -
                      注意 用途以外には使用しないでください - - - - - - 用途以外には使用しないで下さい - -
                      内容量 2本組 - - - - - - - - -

                      ベルトループのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      ベルトへの工具吊り下げ
                      評価 5.0満足度:5.02023/11/24
                      思っていた以上に丈夫でかなりの重量に耐えられそうです。
                      しかし、それは記載が無く保証はされていないので要注意ですが
                      私の必要としている重量については十分な強度がありそうです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました