(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
38,010円 ~ 70,445円  特別価格 
税込価格
41,811円 ~ 77,490円  特別価格 

【特長】・蒸着形半導体歪ゲージを用いた感圧部で、耐久性、安定性があります。

詳細情報を確認する

型番

未確定68件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。
電気的, 機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

  • ゼロ・スパン調整を標準装備
  • 用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能
    (SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)
  • ケース構造IP67対応( ケーブル式:IP52)
  • 最大圧力120MPa までの幅広いレンジに対応
    (Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)
  •  1ms以下の素早い応答性
  • チェック端子を装備(端子箱式)
    電線を外さずに出力チェックが可能
形式コネクタ式 *1ケーブル式端子箱式(小)端子箱式(大)
ケース構造
(JIS C 0920)
IP67IP52IP67IP67
CEマーキング適合指令:2004/108/EC
適合規格:EN61326-1:2006;EN61326-2-3:2006
製品高さ *272~78mm *380~86mm *3112~118mm133~139mm
質量約240g(ケーブル2m含む)約210g(ケーブル2m含む)約220g約360g

*1 2010年モデルチェンジに伴い、コネクタ(プラグ)を変更致しました。
*2 ねじサイズによる
*3 コネクタ・ケーブルを除く

使用方法・使用事例

取り付け

  • (1)圧力ラインに接続する際は、ケース本体をパイプレンチ等で締付けないで下さい。取り付けは必ず接続ネジの六角部を使用して下さい。
  • (2)圧力ラインに取り付けの際、配管内に液体が充満した状態で取り付けないで下さい。液体は非圧縮性の為、接続ネジを締め込むと高圧が発生し機器故障となります。
    既設圧力ライン又は交換の際には、配管接続側の液体を抜き、空気を15~20mm程度残して、ねじ込んで取り付けて下さい。
  • (3)本製品は耐振性に優れておりますが、計測器ですので激しい振動が加わらない様にして下さい。
  • (4)取り付け姿勢は垂直及び前後左右に水平まで可能です。
  • (5)本製品はIP67相当の保護等級(JIS C 0920) を有していますが、より長くご使用頂くために、直射日光の当たらない湿気・塵埃の少ない場所、油・水等がかかりにくい場所を選定して下さい。

注意・禁止事項

  • 設置時の配管取付において、本製品をぶつけたり、落下するなどの過大な衝撃を与えないで下さい。
  • メンテナンスと調整ができるスペースを周囲に確保して下さい。
  • 測定媒体の温度が使用温度範囲を超える場合は、測定媒体を直接KH15本体に導入せずに、冷却装置のご使用、またはパイプサイホンを取り付けるなどをして、測定媒体の温度影響を緩和させる放熱対策をお客様にて実施・対応をお願いします。
    また、測定媒体の温度が周囲温度より低くなる場合(本体との温度差がある場合)、結露対策として、配管を延長するなどをして測定媒体の温度が本体の周囲温度と同程度となるように、お客様での対策を行って頂けるようにお願いします。
  • 圧力導入口に針金等を入れないで下さい。ダイアフラムが破損して正常な動作が得られなくなります。
  • 管用テーパおねじは、シールテープを巻き、リークの無いように取り付けて下さい。
  • 管用平行ねじを使用する場合、パッキンとシール面にゴミ、汚れ及び傷等が無いことを確認し、リークの無いように取り付けて下さい。
  • サージ圧発生の恐れがある場合は、スロットル付きジョイント、ダンプナを併用して下さい。
  • 本製品へ接続されたコネクタ付きケーブル、及びコネクタ連結部には、ケーブルを引っ張ったりするなどの無理な力や極端な曲げは絶対に避けて下さい。また、ケーブルの自重が本製品に加わらないように十分注意して配線して下さい。
  • ケーブルからの水の侵入を防ぐため、グランドを上向きにしないで下さい。
  • ケーブルを引っ張ったり、極端な曲げは絶対に避けて下さい。また、ケーブルの自重が本製品に加わらないように十分注意して配線して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~70℃(0.1MPa以下は0~70℃)です。

 
外形図を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
接続部サイズ
形式
電線取出口
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-0.1~1
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×-0.1~1MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

41,059( 45,165円 )

3日目

0~1.0
0~1
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×1MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

38,443( 42,287円 )

1日目

0~20
0~20
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×20MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

43,240( 47,564円 )

1日目

-
-0.1~2
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×-0.1~2MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

41,059( 45,165円 )

1日目

0~2.0
0~2
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×2MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

38,443( 42,287円 )

2日目

0~35
0~35
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×35MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

43,240( 47,564円 )

1日目

0~3.5
0~3.5
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×3.5MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

42,804( 47,084円 )

1日目

0~5.0
0~5
R1/4
端子箱式(大) ゼロ調スパン調可能(端子箱のフタを開けて調整可能)
JIS 15 a
圧力トランスミッタ KH15-K74×5MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

42,804( 47,084円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸着形半導体歪ゲージを用いた感圧部で、耐久性、安定性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

    0-300Pa  微差圧計(横目盛形)

    0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

      ゲージコック FC10

      ゲージコック FC10

        圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

        圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

          ジョイント FJ10/FJ11

          ジョイント FJ10/FJ11

            ジョイント FJ20,FJ22,FJ30

            ジョイント FJ20,FJ22,FJ30

              デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

              デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

                パイプサイホン FP50

                パイプサイホン FP50

                  ゲージコック FC11

                  ゲージコック FC11

                    KV-2 ダンプナ

                    KV-2 ダンプナ

                      ZKV-1 ダンプナ

                      ZKV-1 ダンプナ

                        一般産業用デジタル圧力計 GC61

                        一般産業用デジタル圧力計 GC61

                          ゲージコック SUS製

                          ゲージコック SUS製

                            メーカー 長野計器 エスコ 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 アズワン 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器 長野計器 第一計器
                            通常価格 38,010円 15,950円 5,600円 36,263円 1,300円 1,342円 395,920円 11,878円 5,600円 7,270円 3,970円 33,166円 14,048円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   12日目   2日目~   2日目~   4日目~   4日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 圧力センサー - - 圧力センサー 圧力計配管用継手 - - パイプ - - - 一般圧力計 -
                            用途 気体または液体の定圧力測定 - その他 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 - - - その他 その他 気体または液体の定圧力測定 その他
                            精度 ±1.0%F.S. - - ±1.0%F.S. - - - - - - - ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃(表示精度) -
                            モデルNO KH15 - FC10 KH15 - - - FP50 FC11 - - - -
                            電源 24V - - 24V - - - - - - - - -

                            圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            交換品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            社内圧力タンクの圧力検出器が破損したので同じ商品を手配、使用しました。圧力タンクの圧力取り出し口のパッキンを新品と交換してこの商品を取り付けました。修理後は液漏れもなく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました