(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ【1~12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,670円 ~ 19,126円
税込価格
1,837円 ~ 21,039円

【特長】・水が入らない間接通気孔つきです。・矯正メガネの上からもお使いいただけ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • レンズ色:
    クリア
  • 補足:
    メガネ併用可能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
間接通気孔なし
約113g
1個

5個

1,670( 1,837円 )

8日目

  • 注文停止中
間接通気孔つき
約1356g
12個/箱

1パック

12個入り

19,126( 21,039円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水が入らない間接通気孔つきです。
・矯正メガネの上からもお使いいただけます。
・調節可能なヘッドバンドは、ヘルメットなどにも対応可能です。
・レンズは交換可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

    ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

    ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

      ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

      ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

        安全ゴーグル ウルトラソニック

        安全ゴーグル ウルトラソニック

          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

            安全ゴーグル RG-12

            安全ゴーグル RG-12

              防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

              防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

                飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

                  保護メガネ ストーム 1653701JP

                  保護メガネ ストーム 1653701JP

                    山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

                    山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

                      Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

                      Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

                        レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

                        レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン UVEX ケニス 理研化学 理研オプテック 山本光学 三商 山本光学 山本光学 アズワン
                          通常価格 1,670円 1,857円 1,021円 3,068円 1,293円 2,644円 2,024円 2,451円 2,560円 1,754円 1,487円 2,723円
                          通常出荷日 8日目~   10日目~   8日目~   1日目~   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   7日目   2日目   1日目  
                          形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                          曇り止め - - -
                          レンズ色 クリア クリア クリア - - - - - - - - -
                          補足 メガネ併用可能 メガネ併用可能 - - - - - - - - - -

                          ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト