(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・ビーセーフプロ 336、982ST、398、313、319、332用...

詳細情報を確認する

型番

61-3595-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3595-19

1個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーセーフプロ 336、982ST、398、313、319、332用の保持ひもです。
・保護メガネの着脱が多い方に便利です。
・使用しない時は、首にかけておくことができるので、ポケットやケースで保管する際のレンズへのキズや紛失を防止します。
・保護メガネ落下防止用です。機械へ巻き込まれないようご注意ください。
【商品仕様】
・1本/袋
・長さ:約58cm
・JANコード:4560139793632
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701の型番61-3595-19のページです。
型番61-3595-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

    リケン 保護メガネ

    リケン 保護メガネ

      OTOS 一眼型保護メガネ

      OTOS 一眼型保護メガネ

        超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

        超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

          二眼型保護メガネハードグラスHG-2

          二眼型保護メガネハードグラスHG-2

            リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

            リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

              エスコ めがねコード EA800C-110

              エスコ めがねコード EA800C-110

                二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                  一眼式保護メガネ 770-FC

                  一眼式保護メガネ 770-FC

                    ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702

                    ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702

                      保護メガネ カーブ

                      保護メガネ カーブ

                        二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                        二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                          保護めがね LX-54

                          保護めがね LX-54

                            メーカー アズワン 理研オプテック OTOS トラスコ中山 TJMデザインタジマツール 理研オプテック エスコ TJMデザインタジマツール 日本光器製作所 アズワン ブッシュネル TJMデザインタジマツール アズワン
                            通常価格 300円 1,783円 2,019円 2,124円 2,657円 1,694円 280円 2,657円 1,074円 446円 1,071円 2,656円 3,820円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   1日目   1日目   10日目  

                            ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました