(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップ工業 接続ワイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トップ工業 接続ワイヤ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

工具接続用のステンレス製接続ワイヤーになります。ステンレスを採用しているため、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SFC-WS

SFC-WS

1個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具接続用のステンレス製接続ワイヤーになります。
ステンレスを採用しているため、強靭なワイヤーを実現することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 接続ワイヤの型番SFC-WSのページです。
型番SFC-WSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップ工業 接続ワイヤ

トップ工業 接続ワイヤ

    工具接続ワイヤー ショート

    工具接続ワイヤー ショート

      ミトロイ 工具接続ワイヤー

      ミトロイ 工具接続ワイヤー

        工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

        工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

          TAKAGI 工具接続ワイヤー

          TAKAGI 工具接続ワイヤー

            電動工具用接続コード・ワイヤ

            電動工具用接続コード・ワイヤ

              クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

              クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

                工具接続ワーヤー強力タイプ

                工具接続ワーヤー強力タイプ

                  ワイヤー(セーフティーループ用)

                  ワイヤー(セーフティーループ用)

                    安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

                    安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

                      フック付ロープ

                      フック付ロープ

                        セーフティーループ OD色

                        セーフティーループ OD色

                          スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                          スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                            メーカー トップ工業 TAKAGI ミトロイ トップ工業 TAKAGI オーエッチ工業 ユタカメイク ミトロイ エスコ スーパーツール エスコ エスコ スーパーツール
                            通常価格 550円 191円 177円 322円 200円 377円 6,534円 227円 339円 1,111円 7,850円 1,150円 1,763円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 ステンレス その他 ステンレス ステンレス鋼 その他 ステンレス - ステンレス ナイロン 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ その他
                            線径×長さ(mm×m) φ1×0.03 - - - - - - - - 2 - - -
                            安全強度 50kgf - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975180943316 - - - - - - - - - - - -

                            トップ工業 接続ワイヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました