(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,952円
税込単価
51,647円

【特長】・水道・ガス配管の施工時のトルク管理に最適です。・トルクヘッドは別売り...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    20~100
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 精度:
    ±5%
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    523
  • JANコード:
    4975180371539
  • 付属品:
    取扱説明書
  • ヘッド交換機能有無:
  • 交換ヘッドタイプ:
    パイレンヘッド
  • 口開幅(mm):
    35~93
  • 校正証明書の有無:
  • コネクタ部外径(mmφ):
    15
  • 補足:
    たて型アルミワイドパイレンタイプにヘッドが交換できます
  • 仕様:
    PAT.

型番

TMW-100NT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)20~100ヘッドタイプ交換式
精度±5%最小目盛(N・m)1
設定方式プリセット全長(mm)523
JANコード4975180371539付属品取扱説明書
ヘッド交換機能有無交換ヘッドタイプパイレンヘッド
口開幅(mm)35~93校正証明書の有無
コネクタ部外径(mmφ)15補足たて型アルミワイドパイレンタイプにヘッドが交換できます
仕様PAT. - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMW-100NT

1個

46,952( 51,647円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道・ガス配管の施工時のトルク管理に最適です。
・トルクヘッドは別売りのTPW形に交換可能。作業シーンにより、使い分けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)の型番TMW-100NTのページです。
型番TMW-100NTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

    Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

      25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

      25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

        10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

        10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

          スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

          スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

            メーカー トップ工業 スエカゲツール エスコ エスコ スエカゲツール
            通常価格 46,952円 27,111円 69,440円 58,760円 13,939円
            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
            トルク調整範囲(N・m) 20~100 - 25~130 - -
            ヘッドタイプ 交換式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式
            精度 ±5% - ±3% - -
            最小目盛(N・m) 1 - 0.5 - -
            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

            トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト