(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,966円
税込単価
9,863円

【特長】・レーザー標準で測定場所の確認が容易・対象に触れずに1秒で測温・バック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~+500
  • 使用温度範囲(℃):
    0~+50
  • 分解能:
    0.1℃(-9.9~+199.9℃)それ以外は1℃
  • 外形寸法(mm):
    39(W)×175.2(H)×71.9(D)
  • 測定精度:
    読取値の±2%または±2℃のどちらか大きい方
  • 放射率:
    0.95(固定)
  • 応答速度(秒):
    約1
  • DS比(視野率):
    12:1 (D:S比=測定距離:測定領域径)
  • 重量:
    約170g
  • 電源:
    単4乾電池×2本
  • 付属品:
    取扱説明書、単4乾電池×2本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-7

1個

8,966( 9,863円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー標準で測定場所の確認が容易
・対象に触れずに1秒で測温
・バックライトで暗い所でも測定が容易

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7の型番MT-7のページです。
型番MT-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

    非接触放射温度計 MT-7

    非接触放射温度計 MT-7

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

        レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

        レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

          デジタル赤外線放射温度計

          デジタル赤外線放射温度計

            -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

            -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

              A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

              A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

                レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

                レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

                  放射温度計 AD-5611A

                  放射温度計 AD-5611A

                    熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                    熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

                      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

                        レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

                        レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

                          防水型食品用温度計(本体のみ)

                          防水型食品用温度計(本体のみ)

                            メーカー 熱研 マザーツール エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ 三商 エー・アンド・デイ 三商 エー・アンド・デイ カスタム エー・アンド・デイ アズワン
                            通常価格 8,966円 7,731円 8,018円 4,320円 24,625円 15,811円 13,500円 32,931円 9,800円 9,500円 15,027円 29,000円 12,800円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ 温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) - 放射温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 中心温度計 放射温度計 -
                            測定温度範囲(℃) -60~+500 -60~500 -60~500 -38~365 - -40~250 - - - - -40~250 -60~1500 -
                            使用温度範囲(℃) 0~+50 - - - - - - - - - - - -
                            分解能 0.1℃(-9.9~+199.9℃)それ以外は1℃ - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 39(W)×175.2(H)×71.9(D) - - - - - - - - - - - -

                            非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました