(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックチェック芯温計 SN-820

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックチェック芯温計 SN-820

通常単価(税別)
8,834円
税込単価
9,717円

【特長】・精度が高く応答速度が速い(0 →100℃・・・5秒以内)・ST熱電対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~+350
  • 使用温度範囲(℃):
    0~+50
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 分解能:
    0.1℃(-9.9~+199.9℃)、 1℃(左記以外)
  • 外形寸法(mm):
    43(W)×202(H)×20(D)
  • 測定精度:
    ±0.8℃または±0.8%のいずれか大きいほう:-50~+150℃、±(読取値×0.75%)℃:+151~+250℃、±3℃:+251℃以上
  • 入力センサ:
    ST熱電対 先トガリ型
  • 測定周期:
    1回/ 0.5秒
  • 防水機能:
    IPX5に準拠
  • センサーサイズ(mm):
    3φ×112
  • 重量:
    約60g(電池含)
  • 電源:
    CR2032(コイン電池)×1
  • 付属品:
    取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1

Loading...

製品特長・仕様

項目仕様
測温素子ST熱電対
測定範囲-50~+350℃
測定精度±0.8℃または±0.8%のいずれか大きいほう:-50~+150℃
±(読取値×0.75%)℃:+151~+250℃
±3℃:+251℃以上
表示分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
測定周期1回/0.5秒
使用環境温度温度0~+50℃
防水性IPX5に準拠
センサ部3φ×112mm(先トガリ型)
寸法・質量43(W)×202(H)×20(D)mm/約60g(電池含)
電源CR2032(コイン電池)×1
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-820

1個

8,834( 9,717円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度が高く応答速度が速い(0 →100℃・・・5秒以内)
・ST熱電対センサ使用(応答性だけでなく耐衝撃性)
・HOLD機能、オートパワーオフ機能(約30分)
・水油廻りでも安心して使用(防水性IPX5準拠)
・落下防止の為、背面に磁石内蔵

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックチェック芯温計 SN-820の型番SN-820のページです。
型番SN-820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックチェック芯温計 SN-820

クイックチェック芯温計 SN-820

    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

      温度センサ延長ケーブル TR-2C30

      温度センサ延長ケーブル TR-2C30

        防水型熱電対温度計

        防水型熱電対温度計

          照度紫外線温湿度データロガー

          照度紫外線温湿度データロガー

            防水型デジタル温度計 バックライト機能付

            防水型デジタル温度計 バックライト機能付

              小型防水データロガー TR-55I-MA

              小型防水データロガー TR-55I-MA

                小型防水データロガー TR-55I-V

                小型防水データロガー TR-55I-V

                  T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                  T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                    ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー

                    ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー

                      センサ延長ケーブル TR-5C10

                      センサ延長ケーブル TR-5C10

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          K熱電対温度センサ延長コード

                          K熱電対温度センサ延長コード

                            メーカー 熱研 熱研 T&D カスタム アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) T&D T&D テストー 熱研 T&D T&D A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 8,834円 3,814円 3,500円 4,499円 41,000円 27,432円 23,513円 23,513円 11,000円 3,000円 2,500円 41,931円 3,998円
                            通常出荷日 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 中心温度計 - - - - 熱感知センサー - その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) -50~+350 -50~+300 - -50~350 - - - - -50~350 - - 0~55 -
                            使用温度範囲(℃) 0~+50 0~+50 - - - - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 防滴 - - 防水 - - 防滴 防滴 防水 - - - -
                            分解能 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、 1℃(左記以外) 0.1℃(-50.0~+200.0℃)、1℃(左記以外、小数点以下の数字は0固定) - - - - - - - - - - -

                            クイックチェック芯温計 SN-820のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました