(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STC11T
ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ) ナットランナー(STC タイプ)

ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ) STC11T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
453,039円
税込単価
498,343円

【特長】・作業者の負担を軽減します・作業性向上。手動式レンチに比べ、多くのボル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 付属品:
  • 左右両回転対応:
    あり
  • 付属品内容:
    Q形反力受、L形反力受、I形反力受、六角棒L形レンチ、六角穴付止めねじ(5)、取扱説明書、メタルケース

(i)ご注意

  • トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。本製品に、デジトルクを装着することはできません。

Loading...

STC11T の仕様・寸法情報

型番
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
差し込み角(mm)
消費電力(W)
トルク制御範囲(N・m)
最大電流(A)
JANコード
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法La(mm)
寸法Lb(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Ld(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC11T

1100
単相200
25.4
最大:1400
500~1100
7.5
4953488087857
326
85
106
287
289
129
86
97

1個

453,039( 498,343円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の負担を軽減します
・作業性向上。手動式レンチに比べ、多くのボルト着脱も連続作業が容易でスピーディに作業ができます
・左右両回転対応。トルク制御、ソフトスタート、フリージョイント機構など主要な機能は左右両回転対応です
・高精度のトルク制御。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます
・シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単にできます(ダイヤルの目盛はあくまでも目安です。精度の高いトルク管理が必要な時は、締付けトルクの確認を行ってください)
・トルク制御器内蔵。トルク制御器を本体に内蔵し、正逆回転同一トルク値の制御を可能に
・簡単で均質な作業。レンチを電源につなげるだけで作業ができます。レンチは、設定トルクに達すると自動停止しますので作業者の習熟度や個人差の影響を受けず、均質な締付け作業を実現します
・インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます
・市販ソケット使用可能。市販インパクトソケットが使用できます

(i)ご注意

  • トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。本製品に、デジトルクを装着することはできません。

外形図

カタログ

 

STC11Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)の型番STC11Tのページです。
型番STC11Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

    ナットランナー(シンプルトルコン)用増力器

    ナットランナー(シンプルトルコン)用増力器

      ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)

      ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)

        ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

        ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

          インパクトレンチ WR14VE

          インパクトレンチ WR14VE

            充電式インパクトレンチTW1001D

            充電式インパクトレンチTW1001D

              36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

              36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

                インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                  電動ナットランナー パワーデジトルク

                  電動ナットランナー パワーデジトルク

                    インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

                    インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

                      1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

                      1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

                        ナットランナー(シンプルトルコン)用反力受

                        ナットランナー(シンプルトルコン)用反力受

                          インパクトレンチ WR16SE

                          インパクトレンチ WR16SE

                            メーカー TONE TONE TONE TONE HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ TONE HiKOKI(旧日立工機) TONE TONE HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 453,039円 590,886円 1,000,256円 955,157円 45,963円 36,336円 40,033円 43,186円 885,314円 71,096円 173,241円 3,050円 56,271円
                            通常出荷日 5日目   13日目   5日目   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目   4日目   5日目   5日目~   1日目  
                            商品タイプ インパクトレンチ 関連部品 インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ - インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 関連部品 インパクトレンチ
                            付属品 - - - - -
                            左右両回転対応 あり あり あり - - - - - あり - - - -
                            付属品内容 Q形反力受、L形反力受、I形反力受、六角棒L形レンチ、六角穴付止めねじ(5)、取扱説明書、メタルケース - - ストレート形反力受(50SH)、L形反力受(50SLH)、六角穴付止めねじ×4、ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用)、ドライバー、六角棒L形レンチ4mm、電池:単3形アルカリ乾電池×2、microSDメモリカード、取扱説明書、校正証明書トレーサビリ(ティ体系図付)、メタルケース - - - - ストレート形反力受(30SH)×1、L形反力受(30SLH)×1、六角穴付止めねじ×4、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用)×1、(-)ドライバー×1、六角棒L形レンチ4mm×1、電池:単3形乾電池×2、microSDメモリカード( 一式)×1、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース - インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、マイナスドライバー、メタルケース、取扱説明書 - -

                            ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STC11A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大締付トルク
                            (N・m)
                            電圧
                            (V)
                            差し込み角
                            (mm)
                            消費電力
                            (W)
                            トルク制御範囲
                            (N・m)
                            最大電流
                            (A)
                            JANコード 寸法L
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法W
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法La
                            (mm)
                            寸法Lb
                            (mm)
                            寸法Lc
                            (mm)
                            寸法Ld
                            (mm)

                            453,039円

                            ( 498,343円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1100単相10025.4最大:1400500~1100154953488087840326851062872891298697

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました