【特長】・トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。・不意の設...
Loading...
【特長】
・トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
・不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
・ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型)
・高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
・打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
GKS251の外観
トルク調整ノブ
M22用ソケット装着寸法図
製品番号 | 備考 | 無負荷回転数 (min-1[rpm]) | トルク制御精度 (%) | 電圧単相 (V) | 最大電流 (A) | 最大消費電力 (W) | 周波数 (Hz) | 適応ボルトサイズ | 制御器 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS251 | ボルト軸回り防止機構付 | 110 | ±15 | 100 | 14.0 | 1350 | 50-60 | 高力:M16・M20・M22・M24 | 内蔵 | 4300 |
GKS252 | ボルト軸回り防止機構付 | 110 | ±15 | 200 | 7.0 | 1350 | 50-60 | 高力:M16・M20・M22・M24 | 内蔵 | 4300 |
あと4項目で型番確定