(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターカート UTSカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスエレクターカート UTSカート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,707円 ~ 131,144円
税込価格
108,578円 ~ 144,258円

クリーンな環境での作業性をアップ。【特長】・錆に強い、ステンレス製カート。・耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    UTSカート
  • 段数(段):
    3
  • 仕様棚板:
    304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4mm ピッチ
  • 材質:
    ステンレス
  • ポール:
    PSタイプ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
686
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

112,756( 124,032円 )

8日目

686
461
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台

1個

98,707( 108,578円 )

8日目

839
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

117,030( 128,733円 )

8日目

991
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

122,950( 135,245円 )

8日目

839
614
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

125,223( 137,745円 )

8日目

991
614
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台

1個

131,144( 144,258円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンな環境での作業性をアップ。
【特長】
・錆に強い、ステンレス製カート。
・耐錆性、耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
・衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターカート UTSカート

ステンレスエレクターカート UTSカート

    ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

    ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

      スーパーエレクターカート UTSカート

      スーパーエレクターカート UTSカート

        ステンレスワーキングカート 2型

        ステンレスワーキングカート 2型

          ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

          ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型

            スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

            スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

              スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

              スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

                  ステンレスエレクターカート UTTカート2型

                  ステンレスエレクターカート UTTカート2型

                    ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型

                    ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型

                      ステンレスワーキングカート 1型

                      ステンレスワーキングカート 1型

                        スーパーエレクターカート UTTカート2

                        スーパーエレクターカート UTTカート2

                          サイドアップエレクターカート UTTカート2

                          サイドアップエレクターカート UTTカート2

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 98,707円 144,375円 59,584円 129,567円 74,100円 41,854円 44,668円 136,297円 91,800円 61,636円 102,982円 58,672円 57,900円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ UTSカート UTSカート UTSカート ワーキングカート2型 ワーキングカート2型 ワーキングカート1型 ワーキングカート2型 UTTカート2型 UTTカート2型 ワーキングカート1型 ワーキングカート1型 UTTカート2型 UTTカート2型
                            段数(段) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3
                            仕様棚板 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ - 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ 430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
                            仕様棚板調整ピッチ(mm) 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ - 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ 25.4mm ピッチ

                            ステンレスエレクターカート UTSカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました