(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス折り畳みワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス折り畳みワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,042円 ~ 114,775円
税込価格
84,746円 ~ 126,253円

収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカート...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    456
  • 高さ(mm):
    874
  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    折り畳みカート
  • 高さ寸法(mm):
    1070(折り畳み時)
  • 段数(段):
    3
  • 仕様キャスター:
    φ100mmゴム車・4輪自在(2輪ストッパー付)
  • 材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
650
1台

1個

77,042( 84,746円 )

4日目

750
1台

1個

99,951( 109,946円 )

4日目

950
1台

1個

114,775( 126,253円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカート。
【特長】
・SUS304ステンレス製で、耐錆性、耐薬品性などに優れます
・テーブル、移動カート、作業台として、オールマイティに使用可能
・折り畳めば1台(オープン時)のスペースに2台が収容可能。また、折り畳み時も自立可能なので収納が容易
・搬送に便利な大型キャスター(Φ100mm)を採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス折り畳みワゴン

ステンレス折り畳みワゴン

    ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

    ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート2型

      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

      ステンレスエレクターカート オールステンレスタイプ UTSカート

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

          ステンレスワーキングカート 1型

          ステンレスワーキングカート 1型

            スーパーエレクターカート 万能カート

            スーパーエレクターカート 万能カート

              サイドアップエレクターカート UTTカート2

              サイドアップエレクターカート UTTカート2

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                ステンレスエレクターカート オールステン UTTカート1型

                  スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                  スーパーエレクターカート ワーキングカート2型

                    スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

                    スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

                      サイドアップエレクターカート UTTカート1

                      サイドアップエレクターカート UTTカート1

                        サイドアップエレクターカート 万能カート

                        サイドアップエレクターカート 万能カート

                          サイドアップエレクターカート ミニカート

                          サイドアップエレクターカート ミニカート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 77,042円 136,297円 144,375円 38,796円 102,982円 48,027円 57,900円 124,182円 44,668円 41,854円 51,663円 48,488円 44,153円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            奥行(mm) 456 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 874 - - - - - - - - - - - -
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            詳細タイプ 折り畳みカート UTTカート2型 UTSカート ワーキングカート1型 ワーキングカート1型 万能カート UTTカート2型 UTTカート1型 ワーキングカート2型 ワーキングカート1型 UTTカート1型 万能カート ミニカート
                            高さ寸法(mm) 1070(折り畳み時) - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス折り畳みワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました