(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

通常単価(税別)
54,533円
税込単価
59,986円

レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断がこれ一台で【特長】・レースウェイ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 全長(mm):
    605
  • JANコード:
    4992456002935
  • 質量(g):
    7600
  • セット内容:
    3/8W全ネジ(MCP-3WH)、φ10.5SUSパンチセット(MCP-10SUSB)

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MCP-3810 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCP-3810

1個

54,533( 59,986円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断がこれ一台で
【特長】
・レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断がこれ一台で可能です。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCP-3810 全ネジカッター&パンチャーの型番MCP-3810のページです。
型番MCP-3810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

    MPC Mバーパンチャー

    MPC Mバーパンチャー

      手動油圧式パンチャー SH-5PDG

      手動油圧式パンチャー SH-5PDG

        配電盤用チャッカー刃物

        配電盤用チャッカー刃物

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

            電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

            電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

              手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

              手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

                ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

                ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

                  手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

                  手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                      西田 アングルパンチヘッド

                      西田 アングルパンチヘッド

                        西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

                        西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

                          手動油圧式パンチャー

                          手動油圧式パンチャー

                            メーカー マーベル マーベル 泉精器製作所 西田製作所 亀倉精機 オグラ ロブテックス 亀倉精機 ロブテックス 西田製作所 西田製作所 西田製作所 泉精器製作所
                            通常価格 54,533円 6,469円 107,605円 7,342円 3,580円 8,000円 42,203円 11,194円 1,440円 9,805円 79,386円 68,250円 83,296円
                            通常出荷日 9日目   6日目~   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   18日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - 手動油圧式パンチャー
                            全長(mm) 605 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4992456002935 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 7600 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 3/8W全ネジ(MCP-3WH)、φ10.5SUSパンチセット(MCP-10SUSB) - - - - - - - - - - - -

                            MCP-3810 全ネジカッター&パンチャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました