(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,325円 ~ 156,220円  特別価格 
税込価格
15,758円 ~ 171,842円  特別価格 

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールをSU...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    766
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定60件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
棚板
-
-
-
-
1212
-
-
1枚

1個

18,075( 19,883円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
3
1212
1384
-
1台

1個

70,142円

59,227

( 65,150円 )

8日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
4
1212
1384
148-1108
1台

1個

78,660円

69,920

( 76,912円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
5
1212
1384
-
1台

1個

108,071円

91,536

( 100,690円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1501~1799
4
1212
1587
145-9025
1台

1個

80,370円

71,440

( 78,584円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1501~1799
5
1212
1587
-
1台

1個

115,745( 127,320円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
4
1212
1892
148-2696
1台

1個

83,220円

73,974

( 81,371円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
5
1212
1892
-
1台

1個

111,914円

95,126

( 104,639円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
6
1212
1892
-
1台

1個

122,089円

111,284

( 122,412円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
4
1212
2197
146-2254
1台

1個

84,930円

75,494

( 83,043円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
5
1212
2197
-
1台

1個

114,570円

97,521

( 107,273円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
6
1212
2197
-
1台

1個

124,714円

113,676

( 125,044円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1518
-
-
1枚

1個

20,175( 22,193円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
3
1518
1384
-
1台

1個

76,518円

64,611

( 71,072円 )

8日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
4
1518
1384
148-1195
1台

1個

86,640円

77,014

( 84,715円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
5
1518
1384
-
1台

1個

110,274円

100,514

( 110,565円 )

4日目

  • 注文停止中
ラック
1501~1779
600~
1501~1799
4
1518
1587
148-1132
1台

1個

88,350円

78,534

( 86,387円 )

-

ラック
1501~1779
600~
1501~1799
5
1518
1587
-
1台

1個

111,586円

101,710

( 111,881円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
4
1518
1892
146-3844
1台

1個

91,200円

81,067

( 89,174円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
5
1518
1892
-
1台

1個

114,211円

104,103

( 114,513円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
6
1518
1892
-
1台

1個

133,903円

122,052

( 134,257円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
4
1518
2197
148-1177
1台

1個

92,910( 102,201円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
5
1518
2197
-
1台

1個

116,837円

106,496

( 117,146円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
6
1518
2197
-
1台

1個

136,528円

124,445

( 136,890円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1821
-
-
1枚

1個

23,850( 26,235円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
3
1821
1384
-
1台

1個

81,361円

67,903

( 74,693円 )

8日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
4
1821
1384
146-3870
1台

1個

106,346円

94,530

( 103,983円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
5
1821
1384
-
1台

1個

126,683円

115,471

( 127,018円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1501~1799
4
1821
1587
148-2680
1台

1個

107,693円

95,728

( 105,301円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1501~1799
5
1821
1587
-
1台

1個

127,996円

116,668

( 128,335円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
4
1821
1892
146-2309
1台

1個

110,385円

98,121

( 107,933円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
5
1821
1892
-
1台

1個

130,622円

119,061

( 130,967円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
6
1821
1892
-
1台

1個

153,595円

140,001

( 154,001円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
4
1821
2197
146-0672
1台

1個

119,700( 131,670円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
5
1821
2197
-
1台

1個

133,248円

121,455

( 133,601円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
6
1821
2197
-
1台

1個

156,220円

142,394

( 156,633円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
758
-
-
1枚

1個

14,325( 15,758円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1201~1499
3
758
1384
-
1台

1個

52,426円

45,154

( 49,669円 )

8日目

ラック
611~899
600~
1201~1499
4
758
1384
148-1156
1台

1個

64,410円

57,254

( 62,979円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1201~1499
5
758
1384
-
1台

1個

88,917円

75,090

( 82,599円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1501~1799
4
758
1587
146-3828
1台

1個

66,120円

58,774

( 64,651円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1501~1799
5
758
1587
-
1台

1個

90,334円

76,278

( 83,906円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
4
758
1892
148-1131
1台

1個

68,970円

61,307

( 67,438円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
5
758
1892
-
1台

1個

93,168円

78,680

( 86,548円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
6
758
1892
-
1台

1個

107,904円

91,534

( 100,687円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
4
758
2197
146-0737
1台

1個

70,680円

62,827

( 69,110円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
5
758
2197
-
1台

1個

96,003円

81,064

( 89,170円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
6
758
2197
-
1台

1個

110,560円

93,931

( 103,324円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
910
-
-
1枚

1個

15,000( 16,500円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1201~1499
3
910
1384
-
1台

1個

54,668円

46,866

( 51,553円 )

8日目

ラック
900~910
600~
1201~1499
4
910
1384
146-0680
1台

1個

66,975円

59,534

( 65,487円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1201~1499
5
910
1384
-
1台

1個

90,688円

76,576

( 84,234円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1501~1799
4
910
1587
145-8985
1台

1個

68,685円

61,054

( 67,159円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1501~1799
5
910
1587
-
1台

1個

87,300円

73,716

( 81,088円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
4
910
1892
148-2690
1台

1個

71,535円

63,587

( 69,946円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
5
910
1892
-
1台

1個

90,300円

76,258

( 83,884円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
6
910
1892
-
1台

1個

109,740円

93,333

( 102,666円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
4
910
2197
148-1129
1台

1個

73,245円

65,107

( 71,618円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
5
910
2197
-
1台

1個

97,774円

82,560

( 90,816円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
6
910
2197
-
1台

1個

112,399円

95,730

( 105,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。
【特長】
・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。
・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。
・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

      スーパーエレクター・シェルフ

      スーパーエレクター・シェルフ

        スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

        スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

          スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

          スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

            スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

            スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

              エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

              エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

                メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                通常価格 14,325円 17,400円 7,500円 6,906円 6,650円 9,690円 7,695円
                通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目~  
                一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                奥行寸法(mm) 766 919 - 460 307 536 359
                シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました