(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,400円 ~ 174,328円
税込価格
19,140円 ~ 191,761円

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールをSU...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    919
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール(Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定48件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
棚板
-
-
-
-
1212
-
-
1枚

1個

20,738( 22,812円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
3
1212
1384
-
1台

1個

75,384( 82,922円 )

8日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
4
1212
1384
148-1146
1台

1個

90,592( 99,651円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
5
1212
1384
-
1台

1個

109,712( 120,683円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1501~1799
4
1212
1587
146-3804
1台

1個

84,908( 93,399円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1501~1799
5
1212
1587
-
1台

1個

111,058( 122,164円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
4
1212
1892
146-0740
1台

1個

95,456( 105,002円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
5
1212
1892
-
1台

1個

113,750( 125,125円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
6
1212
1892
-
1台

1個

133,269( 146,596円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
4
1212
2197
146-3814
1台

1個

97,280( 107,008円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
5
1212
2197
-
1台

1個

116,443( 128,087円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
6
1212
2197
-
1台

1個

135,961( 149,557円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1518
-
-
1枚

1個

23,408( 25,749円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
3
1518
1384
-
1台

1個

80,864( 88,950円 )

8日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
4
1518
1384
146-0723
1台

1個

104,272( 114,699円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
5
1518
1384
-
1台

1個

126,539( 139,193円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1501~1799
4
1518
1587
146-3887
1台

1個

106,096( 116,706円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1501~1799
5
1518
1587
-
1台

1個

127,885( 140,674円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
4
1518
1892
148-2752
1台

1個

107,693( 118,462円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
5
1518
1892
-
1台

1個

130,578( 143,636円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
6
1518
1892
-
1台

1個

153,461( 168,807円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
4
1518
2197
148-1192
1台

1個

110,385( 121,424円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
5
1518
2197
-
1台

1個

133,269( 146,596円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
6
1518
2197
-
1台

1個

156,154( 171,769円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1821
-
-
1枚

1個

26,250( 28,875円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
3
1821
1384
-
1台

1個

90,440( 99,484円 )

8日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
4
1821
1384
148-2761
1台

1個

115,769( 127,346円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
5
1821
1384
-
1台

1個

141,682( 155,850円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1501~1799
4
1821
1587
148-2753
1台

1個

117,115( 128,827円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1501~1799
5
1821
1587
-
1台

1個

143,029( 157,332円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
4
1821
1892
146-2277
1台

1個

122,750( 135,025円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
5
1821
1892
-
1台

1個

145,721( 160,293円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
6
1821
1892
-
1台

1個

171,635( 188,799円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
4
1821
2197
145-9035
1台

1個

122,500( 134,750円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
5
1821
2197
-
1台

1個

148,414( 163,255円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
6
1821
2197
-
1台

1個

174,328( 191,761円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
910
-
-
1枚

1個

17,400( 19,140円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1201~1499
3
910
1384
-
1台

1個

60,572( 66,629円 )

8日目

ラック
900~910
600~
1201~1499
4
910
1384
146-3875
1台

1個

77,216( 84,938円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1201~1499
5
910
1384
-
1台

1個

93,860( 103,246円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1501~1799
4
910
1587
146-3886
1台

1個

79,040( 86,944円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1501~1799
5
910
1587
-
1台

1個

95,684( 105,252円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
4
910
1892
146-3872
1台

1個

82,080( 90,288円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
5
910
1892
-
1台

1個

98,724( 108,596円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
6
910
1892
-
1台

1個

115,097( 126,607円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
4
910
2197
146-5407
1台

1個

83,904( 92,294円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
5
910
2197
-
1台

1個

100,548( 110,603円 )

4日目

ラック
900~910
600~
1800~
6
910
2197
-
1台

1個

117,789( 129,568円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。
【特長】
・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。
・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。
・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

    スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

    スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

      スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

      スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

          スーパーエレクター・シェルフ

          スーパーエレクター・シェルフ

            スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

            スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

                エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                  エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                  エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                    スーパーアジャスタブルシール3

                    スーパーアジャスタブルシール3

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 17,400円 9,690円 6,906円 14,325円 7,500円 6,650円 25,409円 6,300円 8,325円 17,811円 17,148円 10,430円 72,095円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - -
                            奥行寸法(mm) 919 536 460 766 - 307 538 490 613 - 536 359 919
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー グリーン - - -

                            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました