(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,695円 ~ 93,936円
税込価格
8,465円 ~ 103,330円

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSU...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    359
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
棚板
-
-
-
-
910
-
-
1枚

1個

9,025( 9,928円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1201~1499
3
910
1384
-
1台

1個

34,461( 37,907円 )

8日目

ラック
900~910
301~449
1201~1499
4
910
1384
148-1178
1台

1個

39,520( 43,472円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1201~1499
5
910
1384
-
1台

1個

48,820( 53,702円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1501~1799
4
910
1587
146-2308
1台

1個

43,077( 47,385円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1501~1799
5
910
1587
-
1台

1個

48,564( 53,420円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1800~
4
910
1892
146-0699
1台

1個

45,345( 49,880円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1800~
5
910
1892
-
1台

1個

51,604( 56,764円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1800~
6
910
1892
-
1台

1個

60,308( 66,339円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1800~
4
910
2197
146-2304
1台

1個

46,208( 50,829円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1800~
5
910
2197
-
1台

1個

53,428( 58,771円 )

4日目

ラック
900~910
301~449
1800~
6
910
2197
-
1台

1個

60,648( 66,713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。
【特長】
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス。
・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様です。
・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。
・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。
・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

    スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

    スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

      スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

      スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

        スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

        スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

          スーパーエレクター・シェルフ

          スーパーエレクター・シェルフ

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

              エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

              エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

                メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                通常価格 7,695円 6,650円 9,690円 6,906円 7,500円 17,400円 14,325円
                通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                奥行寸法(mm) 359 307 536 460 - 919 766
                シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました