(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-94 ロープリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-94 ロープリール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,000円 ~ 76,363円
税込価格
66,000円 ~ 83,999円

ロープの収納、持運びに便利【特長】・フレームが伸びて持ち運びに便利です。・ドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • ロープを引き出す時は、ハンドルを外して下さい。共回りして危険です。()内の数字は最長サイズをあらわします。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
リール径(mm)
フレーム寸法(mm)
幅(mm)
最大収容能力
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ480
480(幅)×480(長さ)×560(735)(高さ)
320
φ12×250m、φ14×200m、φ16×150m
4992456125443
7.5

1個

60,000( 66,000円 )

19日目

φ550
750(幅)×600(長さ)×600(880)(高さ)
510
φ12×500m、φ14×400m、φ16×300m
4992456125450
14.4

1個

76,363( 83,999円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロープの収納、持運びに便利
【特長】
・フレームが伸びて持ち運びに便利です。
・ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。

(i)ご注意

  • ロープを引き出す時は、ハンドルを外して下さい。共回りして危険です。()内の数字は最長サイズをあらわします。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-94 ロープリール

E-94 ロープリール

    ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

    ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

      E-9912 大型CD管リール

      E-9912 大型CD管リール

        270×1020×115mmドラム回転台

        270×1020×115mmドラム回転台

          E-4117 OAフラットライン

          E-4117 OAフラットライン

            マジックびっくリール(ブレーカー付)

            マジックびっくリール(ブレーカー付)

              直径400-1200mmドラム回転台

              直径400-1200mmドラム回転台

                ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

                ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

                  AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

                  AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

                    空リール

                    空リール

                      E-9903 CD管リール

                      E-9903 CD管リール

                        標準型ドラム(屋内型) アース付

                        標準型ドラム(屋内型) アース付

                          E-9126 ケーブルリール

                          E-9126 ケーブルリール

                            メーカー マーベル 育良精機製作所 マーベル エスコ マーベル 日動工業 エスコ 育良精機製作所 エスコ ハタヤリミテッド マーベル 日動工業 マーベル
                            通常価格 60,000円 130,655円 114,743円 97,530円 37,050円 54,576円 266,750円 205,333円 33,240円 3,963円 29,073円 16,764円 20,413円
                            通常出荷日 19日目   4日目   19日目   2日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ その他 - その他 その他 その他 コードリール その他 その他 コードリール コードリール その他 コードリール その他

                            E-94 ロープリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました