(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JTC-1500 ツールキャッチャー

JTC-1500 ツールキャッチャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】ケブラー繊維入ウレタン樹脂で最大伸長が1500mmの工具落下防止コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 接続工具安全荷重(kg):
    1
  • 自然長(mm):
    445
  • 最大伸長(mm):
    1500
  • 付属品:
    ワイヤー、二重環

型番

JTC-1500Y 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

< 使用例 >
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ工具接続コードイエロー
接続工具安全荷重(kg)1自然長(mm)445
最大伸長(mm)1500JANコード4992456772944
付属品ワイヤー、二重環 - -

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTC-1500Y

イエロー
4992456772944

2個

2,200( 2,420円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ケブラー繊維入ウレタン樹脂で最大伸長が1500mmの工具落下防止コードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JTC-1500 ツールキャッチャーの型番JTC-1500Yのページです。
型番JTC-1500Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JTC-1500 ツールキャッチャー

JTC-1500 ツールキャッチャー

    ワイヤーフィット安全コード

    ワイヤーフィット安全コード

      オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

      オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

        ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

        ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

          スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

          スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

            オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

            オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

              スマートザイル”ショックコード式

              スマートザイル”ショックコード式

                布製セーフティコード 使用荷重3kg

                布製セーフティコード 使用荷重3kg

                  手首用ランヤード

                  手首用ランヤード

                    布製セーフティコード 使用荷重1kg

                    布製セーフティコード 使用荷重1kg

                      フック付ロープ

                      フック付ロープ

                        250mm セーフティーリストランヤード

                        250mm セーフティーリストランヤード

                          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                            メーカー マーベル SK-11 オーエッチ工業 SK-11 スーパーツール オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール SK-11 バーコ SK-11 エスコ エスコ TJMデザインタジマツール
                            通常価格 2,200円 1,497円 1,760円 1,664円 1,763円 1,189円 1,381円 900円 2,492円 800円 7,850円 1,690円 3,201円
                            通常出荷日 8日目   3日目   1日目~   3日目   2日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            接続工具安全荷重(kg) 1 - - - - - - - - - - - -
                            自然長(mm) 445 - - - - - - - - - - - -
                            最大伸長(mm) 1500 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ワイヤー、二重環 - - - - - - - - - - - -

                            JTC-1500 ツールキャッチャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト