(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,720円 ~ 7,600円
税込価格
5,192円 ~ 8,360円

【用途】・空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ。・各種ヤスリを...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    対応機種:SH-100A、ASH-900、ESH-80A

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番形状対応機種
SF-10丸型SH-100A・ASH-900・ESH-80A
SF-11三角型
SF-12甲丸型
SF-13平型
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸型
4992338902131

1パック

5個入り

7,600( 8,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

三角型
4992338902148

1パック

5個入り

4,720( 5,192円 )

1日目

甲丸型
4992338902155

1パック

5個入り

4,720( 5,192円 )

1日目

平型
4992338902162

1パック

5個入り

4,720( 5,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ。
・各種ヤスリを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

    空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

    空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

      空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

      空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

        SI エアーヤスリ 三角・丸・平

        SI エアーヤスリ 三角・丸・平

          エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

          エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

            日東 スーパーハンドライト SHL-40

            日東 スーパーハンドライト SHL-40

              エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

              エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

                フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                  スタンダード エアーファイル

                  スタンダード エアーファイル

                    エアーファイル・ボディ S

                    エアーファイル・ボディ S

                      空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

                      空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

                        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                          エアーファイル・ボディ M

                          エアーファイル・ボディ M

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 信濃機販 UHT 日東工器 UHT 柳瀬 ツボサン ツボサン 日東工器 日東工器 ツボサン
                            通常価格 4,720円 4,918円 4,820円 6,600円 9,172円 44,856円 5,000円 2,750円 1,000円 32,357円 33,834円 3,135円 28,821円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            詳細タイプ 対応機種:SH-100A、ASH-900、ESH-80A ヤスリ 対応機種:SHL-40 - - - - - - - - バイスホルダ -

                            空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました