(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式ドリル エアードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気式ドリル エアードリル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
32,928円 ~ 41,743円
税込価格
36,221円 ~ 45,917円

【特長】・小型・軽量で手軽に使えるエア式ドリル。・作業音低減サイレンサ付。・シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 付属品:
    ●チャックハンドル:1個、●カプラ200-30SH:1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番ADR-65ADR-100
使用圧力  MPa(kgf/cm20.6 (6)0.6 (6)
空気消費量  m3/min0.550.67
無負荷回転数  min-129002000
最大穴あけ能力  mmφ6.5φ10.0
本体質量  kg0.81.1
標準付属品・ チャックハンドル:1個
・ カプラ200-30SH:1個

使用方法・使用事例

使用方法

正転・逆転機能
速度調整機能
空気式ドリル エアードリル 正転・逆転機能図

切替バルブで正転・逆転を設定できます。

空気式ドリル エアードリル 速度調整機能図

スピードコントロールナットで回転数を調整できます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
穴あけ能力(mm)
無負荷回転数(min-1)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
全高(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ6.5
2900
0.55
166
138
4992338076306
800

1個

32,928( 36,221円 )

1日目

φ10.0
2000
0.67
189
145
4992338073886
1100

1個

41,743( 45,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で手軽に使えるエア式ドリル。
・作業音低減サイレンサ付。
・シリーズ展開:「ADR-65」最大穴径φ6.5mm、「ADR-100」最大穴径φ10mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ドリル エアードリル

空気式ドリル エアードリル

    エス・ピー・エアー エアドリル

    エス・ピー・エアー エアドリル

      信濃機販 エアドリル

      信濃機販 エアドリル

        エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

        エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

          エアタッパ

          エアタッパ

            エアードリル No.GT-D100-15

            エアードリル No.GT-D100-15

              エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

              エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

                ドリルNRD-10P

                ドリルNRD-10P

                  エアプロダクション ドリル

                  エアプロダクション ドリル

                    ドリルNRD-12PA

                    ドリルNRD-12PA

                      エアードリル No.GT-D60

                      エアードリル No.GT-D60

                        エアプロダクション ドリル レバータイプ

                        エアプロダクション ドリル レバータイプ

                          ドリルNRD-6SA

                          ドリルNRD-6SA

                            メーカー 日東工器 エス・ピー・エアー 信濃機販 エス・ピー・エアー 瓜生製作 ベッセル IR(インガソール・ランド) 日本ニューマチック工業 IR(インガソール・ランド) 日本ニューマチック工業 ベッセル IR(インガソール・ランド) 日本ニューマチック工業
                            通常価格 32,928円 20,503円 20,610円 26,677円 49,112円 24,324円 155,626円 34,774円 167,228円 50,181円 26,773円 122,004円 35,153円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアドリル - エアドリル - エアドリル エアドリル -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.62 - 0.62 0.6 0.6 0.63 0.6 0.63 0.6 0.6 0.63 0.6
                            付属品 ●チャックハンドル:1個、●カプラ200-30SH:1個 - - - - - - - - - - - -

                            空気式ドリル エアードリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました