(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,626円
税込単価
171,189円

【特長】・航空機及び一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界で使用さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 無負荷回転数(min-1):
    3200
  • 空気消費量(m³/min):
    600
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • 排気:
    下方
  • 全長(mm):
    164
  • 質量(kg):
    0.6
  • ソケット差込角:
    10mm
  • 仕様:
    プッシュボタンタイプ
  • 注意事項:
    別売りドリルアタッチメントが必要です。
  • トラスココード:
    764-3004

型番

P33032-DMSL-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプエアドリル使用空気圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1)3200空気消費量(m³/min)600
ホース取入口NPT1/4排気下方
全長(mm)164質量(kg)0.6
ソケット差込角10mm仕様プッシュボタンタイプ
注意事項別売りドリルアタッチメントが必要です。トラスココード764-3004

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P33032-DMSL-B

1個

155,626( 171,189円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機及び一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界で使用されているエアドリルです。
・使用者の疲労を軽減します。
・メンテナンスが簡単です。
【用途】
・航空機関係、一般産業用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアプロダクション ドリル ボタンタイプの型番P33032-DMSL-Bのページです。
型番P33032-DMSL-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

    エアプロダクション ドリル レバータイプ

    エアプロダクション ドリル レバータイプ

      エアプロダクション ドリル

      エアプロダクション ドリル

        不二空機 エアドリル

        不二空機 エアドリル

          エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

          エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

            信濃機販 エアドリル

            信濃機販 エアドリル

              エス・ピー・エアー エアドリル

              エス・ピー・エアー エアドリル

                手元らくらく補助ホース

                手元らくらく補助ホース

                  ドリル YRD-6N

                  ドリル YRD-6N

                    エアタッパ

                    エアタッパ

                      タッパ

                      タッパ

                        ドリル YRD-10N

                        ドリル YRD-10N

                          エアードリル No.GT-D60

                          エアードリル No.GT-D60

                            メーカー IR(インガソール・ランド) IR(インガソール・ランド) IR(インガソール・ランド) 不二空機 エス・ピー・エアー 信濃機販 エス・ピー・エアー トラスコ中山 ヨコタ工業 瓜生製作 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル
                            通常価格 155,626円 122,004円 167,228円 51,547円 26,677円 20,610円 20,503円 2,740円 31,072円 49,112円 49,356円 41,908円 26,773円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアタッパ エアタッパ エアドリル エアドリル
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 - 0.62 1.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(min-1) 3200 - 600 - - - - - 2800 - 2100 900 -
                            空気消費量(m³/min) 600 600 700 - - - - - - - - - -
                            ホース取入口 NPT1/4 NPT1/4 NPT1/4 - - - - - - - - - -

                            エアプロダクション ドリル ボタンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト