(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型作業台 オプションキャビネット

大型作業台 オプションキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,155円
税込単価
21,071円

【特長】・作業条件に合わせて、左右最適な位置にセットしてお使いください。・フロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    500
  • 奥行 (mm):
    500
  • 高さ (mm):
    83
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    アイボリー
  • JANコード:
    4549347134024
  • 質量(kg):
    6
  • 仕様:
    カギ付
  • セット内容:
    キャビネット取付金具2本付
  • 内容量:
    1個

型番

NKL-10WF 解除

Loading...

図面

NKL-10WF

NKL-10WF

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)500
奥行 (mm)500高さ (mm)83
本体/オプションオプションカラーアイボリー
JANコード4549347134024質量(kg)6
仕様カギ付セット内容キャビネット取付金具2本付
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-10WF

1個

1個

19,155( 21,071円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業条件に合わせて、左右最適な位置にセットしてお使いください。
・フロント・バックどちら側でも取付けられますから、対面での作業にも最適です。
・キャビネットは最大4個まで取付けられます。(但し、同位置の(前・後)には取付けできません) 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型作業台 オプションキャビネットの型番NKL-10WFのページです。
型番NKL-10WFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型作業台 オプションキャビネット

大型作業台 オプションキャビネット

    作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

    作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

      OS ワークベンチ用引出し

      OS ワークベンチ用引出し

        薄型引出し UDC型

        薄型引出し UDC型

          作業台用キャビネット 引き出し1段

          作業台用キャビネット 引き出し1段

            引出し F型

            引出し F型

              幅広引出し FL型

              幅広引出し FL型

                312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

                    作業台用オプション ハンガーパネル

                    作業台用オプション ハンガーパネル

                      作業台用ビニールマット

                      作業台用ビニールマット

                        作業台用ゴムマット

                        作業台用ゴムマット

                          下棚 AELT型

                          下棚 AELT型

                            メーカー サカエ サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,155円 9,224円 20,666円 13,266円 21,600円 14,537円 21,014円 794円 12,341円 19,871円 6,087円 15,213円 5,564円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   4日目   3日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   9日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 500 - 550 450 - - 880 - - - - - -
                            奥行 (mm) 500 - 420 500 - 530 530 - 30 - - - 240
                            高さ (mm) 83 - 170 - - - 180 - 162 - - - 23
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            大型作業台 オプションキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト