(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケット膜厚計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,609円 ~ 209,000円  特別価格 
税込価格
130,470円 ~ 229,900円  特別価格 

塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。【特徴】・自動的に測定対象物...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<測定可能な素地材質>

  • 厚さ300μm以上の鉄素材(鉄等の磁性素材。ただし、ニッケルを除く)
  • 厚さ50μm以上の非鉄素材(アルミニウム、真鍮、青銅、亜鉛、鉛、銅、非磁性鋼等の導電性素材)(FTM-52FNのみ)
 

<測定可能な塗膜材質>

  • 鉄素材上のすべての非磁性の材料(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、エナメル、ゴム、セラミック、亜鉛メッキ)の塗膜を最大5.0mmまで計測可能。
  • 非鉄素地上の非導電の絶縁性材質(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、アルマイト、ゴムなど)の塗膜を最大2.0mmまで測定可能。(FTM-52FNのみ)
 

仕様

型番FTM-52FN/FTM-50FE
方式渦電流式
電磁誘導式
測定範囲渦電流式:0-2000μm
電磁誘導式:0-5000μm
表示分解能100μm未満:0.1μm
1000μm未満:1μm
1.00mm以上:0.01mm
機器精度300μm未満:±2μm
300-1000μm:±1%
1000-2000μm:±3%
2000μm以上:±5%
電源単3形乾電池1本(別売)
連続使用時間30時間
プローブ材質ルビー
サイズ約φ28×98mm
質量約72g
動作保障温度0~45℃
保管温度0~45℃
付属品
  • 校正用標準厚板 2枚
  • 確認用標準板(鉄用、非鉄用※)
  • 収納ケース
  • 取扱説明書

※ FTM-52FNのみ付属

各部の名称と機能

ポケット膜厚計 名称と機能
No.名称機能
(1)電源ON/OFF・メニュー切替ボタン電源のON/OFF、メニューの切替、項目の決定を行います。
(2)LCD表示部メニュー表示、測定値などが表示されます。
(3)電池蓋単3形アルカリ乾電池をセットする際の蓋です。回して開閉します。
(4)プローブ測定面に当てて膜厚を測定します。90°回転が可能なため、パイプ内径も測定できます。パイプ外径測定時に使用するV溝付きです。
(5)校正用標準厚板(Calibration-foil※)2点校正時に使用するフィルム板(Calibration-foil※)です。
(6)校正用標準厚板(Control-foil※)2点校正時に使用するフィルム板(Control-foil※)です。
(7)確認用標準板(鉄FE)製品が正しく動作しているかを確認する際に使用します。この上に紙などを置いて厚さを測ることも可能です。
(8)確認用標準板(非鉄NFE)製品が正しく動作しているかを確認する際に使用します。この上に紙などを置いて厚さを測ることも可能です。(FTM-52FNのみ付属)
(9)電池保管スペース長期間使用しない時など、電池を取り外したときに保管するスペースです。

※厚さはフィルムの実測値のため、製品によって値が異なります。

外形図

ポケット膜厚計 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■基本操作

◎毎回測定の前に塗膜が無い測定素材を使用して0点校正と2点校正の作業を行ってください。

 

(1)電源をONにする。

LCD表示部に[READY]と表示されるまで電源ON/OFF・メニュー切替ボタンを長押しします。
※無操作が続くと自動電源OFFになります。(初期設定2分)
ポケット膜厚計 使用方法1

(2)測定する。

プローブを測定面へ垂直に押し当て、シグナル音が鳴ると測定が完了します。LCD表示部に厚さの測定値が表示されます。
鉄(FE):シグナル音1回
非鉄(NFE):シグナル音2回
 
  • 測定中はプローブを動かさないようにし、常に”点”で計測を行うようにしてください。
  • 連続でプローブを測定面に当てると熱を持つため、1回の計測ごとに2秒ほど宙に浮かせてください。
  • プローブ部分は常に汚れを除去してから使用してください。
ポケット膜厚計 使用方法2

(3)電源をOFFにする。

LCD表示部が消えるまで電源ON/OFF・メニュー切替ボタンを長押しします。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(μm)
測定可能な素地材質
測定可能な塗膜材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0-5000
厚さ300µm以上の鉄素材(鉄等の磁性素材。ただし、ニッケルを除く)
鉄素材上のすべての非磁性の材料の塗膜を最大5.0mmまで計測可能。(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、エナメル、ゴム、セラミック、亜鉛メッキなど)

1個

118,609( 130,470円 )

2日目

渦電流式:0-2000/電磁誘導式:0-5000
厚さ300µm以上の鉄素材(鉄等の磁性素材。ただし、ニッケルを除く)、厚さ50µm以上の非鉄素材(アルミニウム、真鍮、青銅、亜鉛、鉛、銅、非磁性鋼等の導電性素材)
鉄素材上のすべての非磁性の材料の塗膜を最大5.0mmまで計測可能。(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、エナメル、ゴム、セラミック、亜鉛メッキなど) 非鉄素地上の非導電の絶縁性材質の塗膜を最大2.0mmまで測定可能。(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、アルマイト、ゴムなど)

1個

209,000円

157,920

( 173,712円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。
【特徴】
・自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。(FTM-52FN)
・回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。
・コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。
・オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
【用途】
・塗膜の厚さ測定に
【仕様】
・機器精度…300µm未満:±2µm
300-1000µm:±1%
1000-2000µm:±3%
2000µm以上:5%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット膜厚計

ポケット膜厚計

    磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

    磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

      膜厚計 LE-373

      膜厚計 LE-373

        膜厚計 LZ-373

        膜厚計 LZ-373

          膜厚計 LH-373

          膜厚計 LH-373

            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

              セパレート型膜厚計用プローブ

              セパレート型膜厚計用プローブ

                膜厚計 TGシリーズ

                膜厚計 TGシリーズ

                  磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                  磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                    膜厚計ミニテスト

                    膜厚計ミニテスト

                      デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                      デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                        硬度チェック(6本)

                        硬度チェック(6本)

                          一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                          一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                            メーカー 新潟精機(SK) アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ELCOMETER カスタム エレクトロフィジック エレクトロフィジック サンコウ電子研究所 エスコ ELCOMETER
                            通常価格 118,609円 111,185円 183,143円 323,308円 249,103円 221,134円 87,000円 25,500円 119,324円 141,666円 104,188円 9,926円 158,000円
                            通常出荷日 2日目   10日目   5日目   5日目   5日目   10日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ アナログ - - - - - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ
                            適用被膜 鉄素地上の非磁性皮膜 - - - - - - 塗装・ライニング・メッキ - - - - -
                            分解能(μm) 100μm未満(0.1μm)、1000μm未満(1μm)、1mm以上(0.01mm) - - - - - - 1 - - 0.1~10 - 0.1~1
                            電源 単3形乾電池1本(別売) - - - - - - - - - - - -

                            ポケット膜厚計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました