(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユーパック レジャーパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユーパック レジャーパック【2~11個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
106円 ~ 160円
税込価格
117円 ~ 176円

【特長】・旅行やレジャー等に持っていくモノを入れるPE(ポリエチレン)袋です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
寸法(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
小物用(ミニ)
横60×縦85×厚み0.04
4905663700471
10
1袋(10枚)

1パック

10個入り

106( 117円 )

2日目

小物用(小)
横85×縦120×厚み0.04
4905663700488
10
1袋(11枚)

1パック

11個入り

126( 139円 )

2日目

小物用(大)
横140×縦200×厚み0.04
4905663700495
30
1袋(8枚)

1パック

8個入り

133( 146円 )

2日目

タオル靴下用
横170×縦240×厚み0.04
4905663700501
20
1袋(4枚)

1パック

4個入り

127( 140円 )

2日目

アンダーウェア用
横240×縦340×厚み0.04
4905663700518
40
1袋(5枚)

1パック

5個入り

160( 176円 )

2日目

スニーカー・シューズ用
横280×縦400×厚み0.04
4905663700525
30
1袋(2枚)

1パック

2個入り

160( 176円 )

2日目

ワイシャツ・ブラウス用
横340×縦480×厚み0.04
4905663700532
50
1袋(3枚)

1パック

3個入り

160( 176円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・旅行やレジャー等に持っていくモノを入れるPE(ポリエチレン)袋です。

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユーパック レジャーパック

ユーパック レジャーパック

    超大型ポリ袋

    超大型ポリ袋

      ユーパック カサ用ポリ袋

      ユーパック カサ用ポリ袋

        OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

        OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

          クリスタルパック LL-1 ラブリー

          クリスタルパック LL-1 ラブリー

            OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き

            OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き

              OPP袋 クリスタルパック テープ付

              OPP袋 クリスタルパック テープ付

                ピュアパック S 9-15

                ピュアパック S 9-15

                  ピュアパック S 32-53

                  ピュアパック S 32-53

                    大型ポリ袋(DK88/10枚入/TGK)

                    大型ポリ袋(DK88/10枚入/TGK)

                      ピュアパック S 10.5-15.5(ハガキ用)

                      ピュアパック S 10.5-15.5(ハガキ用)

                        特大ポリ袋 W

                        特大ポリ袋 W

                          ユーパック 重量物パック

                          ユーパック 重量物パック

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 HEIKO シモジマ HEIKO HEIKO シモジマ シモジマ 東京硝子器械 シモジマ 三友産業 三友産業
                            通常価格 106円 1,614円 134円 178円 1,216円 558円 246円 181円 1,429円 2,075円 188円 830円 324円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ その他関連製品 その他関連製品 その他関連製品 特殊ポリ袋 - 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 - - 業務用ポリ袋 - その他関連製品 その他関連製品
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - ポリエチレン ポリエチレン

                            ユーパック レジャーパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト