(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭カル入りPPひも

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

炭カル入りPPひも

通常単価(税別)
576円
税込単価
634円

【特長】・紙と同じように捨てられるので環境に優しく、手触りが良い・ゴミ等の結束...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m):
    300
  • 色:
  • 質量(g):
    280
  • 太さ(mm):
    6
  • JANコード:
    4905663231999
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

型番

HR-199 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)300
質量(g)280
太さ(mm)6JANコード4905663231999
内容量1巻 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-199

1巻

10個

576( 634円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙と同じように捨てられるので環境に優しく、手触りが良い
・ゴミ等の結束に最適。
【用途】
・一般包装に。

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

炭カル入りPPひもの型番HR-199のページです。
型番HR-199に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭カル入りPPひも

炭カル入りPPひも

    ニューロープ ポリエステル

    ニューロープ ポリエステル

      ファインビック玉巻

      ファインビック玉巻

        ナイロンロープ

        ナイロンロープ

          スマートPPロープミニ

          スマートPPロープミニ

            ニューロープ ポリエチレン

            ニューロープ ポリエチレン

              ニューロープ ポリエステル金剛打

              ニューロープ ポリエステル金剛打

                ニューロープ 綿金剛打

                ニューロープ 綿金剛打

                  タコ糸

                  タコ糸

                    3本撚PP玉巻ロープ

                    3本撚PP玉巻ロープ

                      PPロープ

                      PPロープ

                        ニューロープ マニラ

                        ニューロープ マニラ

                          PP強力縄

                          PP強力縄

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 宮島化学工業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 576円 1,274円 547円 1,788円 365円 820円 1,129円 1,099円 729円 493円 318円 1,346円 1,909円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目   3日目~   3日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリエステル ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエステル 綿 綿 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 300 - 450 20 80 20 20 20 - 150 - 20 -
                            - - - - - - - - - -
                            質量(g) 280 - 315 450 - - - - - 120 - 400 -
                            太さ(mm) 6 - - 6 - - - - - - - 6 -

                            炭カル入りPPひものレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト