(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド金具シリーズ HR-958

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド金具シリーズ HR-958

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106円
税込単価
117円

【特長】・ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。材質:鉄

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムバンド
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    18mm用フック+コノ字
  • JANコード:
    4905663329580
  • 重量(g):
    10
  • 材質詳細:
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、ゴムの強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因となります。

型番

HR-958 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプゴムバンドその他オプション
詳細タイプ18mm用フック+コノ字JANコード4905663329580
重量(g)10材質詳細
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-958

1個

10個

106( 117円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。材質:鉄

(i)ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、ゴムの強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド金具シリーズ HR-958の型番HR-958のページです。
型番HR-958に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド金具シリーズ HR-958

ゴムバンド金具シリーズ HR-958

    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

      ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

      ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

        丸ゴム金具

        丸ゴム金具

          ゴムバンド金具シリーズ 30A

          ゴムバンド金具シリーズ 30A

            ゴムバンド金具シリーズ Dフック

            ゴムバンド金具シリーズ Dフック

              ゴムバンド エンドレスゴムバンド

              ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                ジャストバンド

                ジャストバンド

                  ジャストバンド#260 500g

                  ジャストバンド#260 500g

                    ジャストバンド#20 500g

                    ジャストバンド#20 500g

                      メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 コクゴ コクゴ コクゴ
                      通常価格 106円 147円 106円 133円 200円 311円 1,261円 940円 940円 969円
                      通常出荷日 3日目   9日目   9日目   3日目   9日目   9日目   9日目   89日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                      商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド その他 ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - -
                      その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - -
                      詳細タイプ 18mm用フック+コノ字 20mm用2本線カギ+コノ字 18mm用フック+コノ字 - 30mm用Aフック 30mm用 広幅 Dフック - - - -
                      JANコード 4905663329580 4905663015889 4905663015834 - 4905663329757 4905663010822 4905663329788 - - -
                      重量(g) 10 10 10 - 20 30 370 - - -

                      ゴムバンド金具シリーズ HR-958のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト