(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-4112R スーパースネーク(リール付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-4112R スーパースネーク(リール付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,928円
税込単価
39,521円

【特長】・細くて腰が強いFRP採用で直進性バツグン。・すべりのいいPE(ポリエ...

詳細情報を確認する

型番

E-4112R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-4112R

1個

35,928( 39,521円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細くて腰が強いFRP採用で直進性バツグン。
・すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。
・リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
【商品仕様】
・線径(Φmm):4
・長さ(m):50
・リール径(Φmm):480
・安全曲げ直径(mm):300
・リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)
・質量(kg):3.5
・JANコード:4992456101676

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-4112R スーパースネーク(リール付)の型番E-4112Rのページです。
型番E-4112Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-4112R スーパースネーク(リール付)

E-4112R スーパースネーク(リール付)

    E-4117 OAフラットライン

    E-4117 OAフラットライン

      E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

      E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

        E-41 スーパーイエロー(リール付)

        E-41 スーパーイエロー(リール付)

          E-4195RS SHランナー(誘導金具付)

          E-4195RS SHランナー(誘導金具付)

            E-41 バケットランナー

            E-41 バケットランナー

              シンディテモートリール(温度センサー付)

              シンディテモートリール(温度センサー付)

                コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                  コードリール GS-30・NJ-101

                  コードリール GS-30・NJ-101

                    E-94 ロープリール

                    E-94 ロープリール

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

                        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                          LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                          LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                            メーカー マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド アズワン マーベル エスコ エスコ 日動工業
                            通常価格 35,928円 37,050円 29,251円 26,000円 59,659円 56,000円 13,833円 25,635円 17,000円 60,000円 31,450円 19,300円 45,469円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   9日目~   10日目   7日目~   1日目   1日目   10日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                            E-4112R スーパースネーク(リール付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました