(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)【1~65個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,430円 ~ 16,785円
税込価格
1,573円 ~ 18,464円

板金へのはんだ付けや小型はんだ槽の液面調整に最適で、ブリキ、天板、ステンドグラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品

(i)ご注意

  • 別途フラックスをお求め下さい。(BS-35, BS-45)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 鉛入りはんだ
型番組成(Sn-Pb)融点サイズ重量
SD-25A50-50%183-215℃250(L)×φ3mm約16g/本
SD-K25A約1kg
SD-26A60-40%183-190℃約15g/本
SD-K26A約1kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
成分
融点(℃)
正味重量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50-50%(Sn-Pb)
183-215℃
約16
4975205333337

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

60-40%(Sn-Pb)
183-190℃
約15
4975205333344

1個

2,870( 3,157円 )

7日目

50-50%(Sn-Pb)
183-215℃
約1000
4975205333375

1パック

65個入り

14,111( 15,522円 )

1日目

60-40%(Sn-Pb)
183-190℃
約1000
4975205333382

1パック

65個入り

16,785( 18,464円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

板金へのはんだ付けや小型はんだ槽の液面調整に最適で、ブリキ、天板、ステンドグラスの製作・補修にも使用できます。

(i)ご注意

  • 別途フラックスをお求め下さい。(BS-35, BS-45)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

      はんだ付け補助具 ヒートシンク

      はんだ付け補助具 ヒートシンク

        アームスタンド ツマミ付き C1568

        アームスタンド ツマミ付き C1568

          吸取器用メンテナンス工具

          吸取器用メンテナンス工具

            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光
            通常価格 1,430円 1,872円 150円 13,066円 440円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 関連品 関連品 - - -

            SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            はんだカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました