(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,685円
税込単価
10,654円

【特長】・RX-892AS用替こて先です。・高密度500W ヒーターと独自の高...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    D型
  • シリーズ名:
    RX-89HRT
  • 適応こて:
    RX-89GAS
  • 対応製品:
    RX-892AS
  • 適応出力(W):
    500
  • こて先端幅(mm):
    10×2
  • こて先長さ(mm):
    38
  • JANコード:
    4975205566001
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

RX-89HRT-10D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-89HRT-10D

1個

9,685( 10,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-892AS用替こて先です。
・高密度500W ヒーターと独自の高感度センサー
・他に類を見ない熱回復特性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10Dの型番RX-89HRT-10Dのページです。
型番RX-89HRT-10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D

    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D

      替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

      替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

        替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5CJ

        替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5CJ

          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D

          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D

            替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

            替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

              替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-2C

              替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C

                替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

                替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

                  替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-B

                  替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B

                    T11シリーズこて先

                    T11シリーズこて先

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-3C

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-3C

                        T34シリーズこて先

                        T34シリーズこて先

                          替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF

                          替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 9,685円 9,685円 9,685円 1,316円 1,109円 1,600円 940円 1,600円 1,000円 1,700円 1,109円 789円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            こて先形状 D型 D型 A型 J型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 B型 D型 BC/C型 - BC/C型
                            シリーズ名 RX-89HRT RX-89HRT RX-89HRT - - RX-80HRT - RX-80HRT - T11 - T34 RX-80HRT
                            適応こて RX-89GAS RX-89GAS RX-89GAS CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS CXR-60、CXR-80 RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS CXR-60、CXR-80 FX901-01 CXR-60、CXR-80 FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
                            対応製品 RX-892AS RX-892AS RX-892AS - - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS - - - - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
                            適応出力(W) 500 500 500 28、38 28、38 80 28、38 80 28、38 - 28、38 15 80

                            替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました