(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスティック HB-40S シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスティック HB-40S シリーズ【12~2,500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
188円 ~ 35,970円  特別価格 
税込価格
207円 ~ 39,567円  特別価格 

【特長】・HB-25/45/B-30 専用ホットスティック(固形接着剤)です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番寸法(mm)重量(g)入数(本)
HB-40S透明約φ7×100約5012
HB-40S-B1300約72
HB-40S-1K1k約250
HB-40S-10K10k約2,500
HB-40S-BK約5012
HB-40S-BK-1K1k約250
HB-40S-BK-10K10k約2,500
HB-40S-BR約5012
HB-40S-BR-1K1k約250
HB-40S-BR-10K10k約2,500
HB-40S-GD金ラメ約5012
HB-40S-GR約5012
HB-40S-LB約5012
HB-40S-PI約5012
HB-40S-RD約5012
HB-40S-SL銀ラメ約5012
HB-40S-WH約5012
HB-40S-WH-1K1k約250
HB-40S-WH-10K10k約2,500
HB-40S-YL約5012
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
-
4975205331029
468-6802
50
1パック(12本)
10

1パック

12個入り

245( 270円 )

1日目

透明
-
4975205331296
468-6829
1000
1パック(約250本)
10

1パック

250個入り

3,181( 3,499円 )

1日目

透明
-
4975205331234
468-6811
10000
1パック(約2500本)
10

1パック

2,500個入り

26,774円

19,574

( 21,531円 )

4日目

透明
-
4975205331852
468-6837
300
1パック(約72本)
10

1パック

72個入り

1,067( 1,174円 )

1日目

-
4975205331265
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

238( 262円 )

1日目

-
4975205331302
-
1000
1パック(約250本)
-

1パック

250個入り

4,102( 4,512円 )

4日目

-
4975205331272
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

3日目

-
4975205331319
-
1000
1パック(約250本)
-

1パック

250個入り

3,258( 3,584円 )

7日目

その他
金ラメ
4975205331692
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

188( 207円 )

4日目

グリーン
-
4975205331425
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

6日目

-
4975205331470
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

7日目

ピンク
4975205331463
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

5日目

-
4975205331401
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

5日目

銀ラメ
4975205331708
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

4日目

-
4975205331289
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

253( 278円 )

1日目

-
4975205331326
-
1000
1パック(約250本)
-

1パック

250個入り

4,101( 4,511円 )

1日目

-
4975205331364
-
10000
1パック(約2500本)
-

1パック

2,500個入り

35,970円

26,081

( 28,689円 )

3日目

淡黄色
4975205331432
-
50
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

236( 260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HB-25/45/B-30 専用ホットスティック(固形接着剤)です。
・専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱いおよび保存が簡単です。
【用途】
・ホットボンドHB-25/45/B-30専用スティック。
・本体に差し込み、熱で溶かし接着します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスティック HB-40S シリーズ

ホットスティック HB-40S シリーズ

    ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

    ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

      ボンドガン用スティック ロングサイズ

      ボンドガン用スティック ロングサイズ

        ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

        ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

          THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

          THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

            THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

            THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

              1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

              1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

                THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

                THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

                  1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

                  1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

                    THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                    THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                      THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

                      THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

                        THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

                        THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

                          ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                          ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                            メーカー goot(太洋電機産業) 三商 SK-11 goot(太洋電機産業) イチネンアクセス イチネンアクセス エスコ イチネンアクセス エスコ イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス ヘンケル
                            通常価格 188円 350円 1,916円 453円 224円 312円 4,850円 312円 5,570円 224円 237円 311円 5,518円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   7日目   1日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            径(mm) 7 - - 11 - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            ホットスティック HB-40S シリーズのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                            部品仮固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/31
                            外から見える可能性がある場所に、色つきのスティックだと目立たなくて良いと思います。少量のパックなのも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            HB-40SをHB-45に装着して使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            プラスチックケースに部品を溶着する際に使用しました。
                            綺麗に仕上げる事ができました。
                            強度的にも問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボンド
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/19
                            いくつかのカラーを在庫しています。
                            使いやすいので引き続きこちらの製品を使っていきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホットボンド
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/20
                            通常は透明を使用していますが、カラー品も用途が増えて感動しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着用途
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/28
                            接着用途に使用しました。
                            信頼のおけるメーカー製なので安心して使用できます。
                            使い勝手も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました