(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリングヘラ S・M・L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーリングヘラ S・M・L

通常価格(税別)
727円 ~ 867円
税込価格
800円 ~ 954円

シーリングのヘラ押さえ作業に最適なヘラ。【特長】・シーリング材の押さえ作業に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • パッケージ奥行き(mm):
    15

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シーリングヘラの特長

SK11 シーリングヘラ S

商品名シーリングヘラ
規格S
商品サイズ幅38×高さ230×奥行き15mm
重量50g
シーリングヘラSの画像

シーリングヘラSの画像

SK11 シーリングヘラ M

商品名シーリングヘラ
規格M
商品サイズ幅48×高さ240×奥行き15mm
重量60g
シーリングヘラMの画像

シーリングヘラMの画像

SK11 シーリングヘラ L

商品名シーリングヘラ
規格L
商品サイズ幅58×高さ240×奥行き15mm
重量70g
シーリングヘラLの画像

シーリングヘラLの画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4977292114714
38
230
50

4個

727( 800円 )

3日目

M
4977292114721
48
240
60

4個

827( 910円 )

3日目

L
4977292114738
58
240
70

3個

867( 954円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シーリングのヘラ押さえ作業に最適なヘラ。
【特長】
・シーリング材の押さえ作業に最適。
・S、M、Lサイズをラインナップ。
【用途】
・シーリング材のヘラ押さえ作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリングヘラ S・M・L

シーリングヘラ S・M・L

    フッ素シーリングヘラ

    フッ素シーリングヘラ

      コーキングへら

      コーキングへら

        12481 スクレーパー

        12481 スクレーパー

          竹へら

          竹へら

            スクレーパー TS

            スクレーパー TS

              TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

              TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                コーキングヘラ 20mm

                コーキングヘラ 20mm

                  樹脂柄へら

                  樹脂柄へら

                    ステンヘッドスクレーパー

                    ステンヘッドスクレーパー

                      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

                      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

                        ホワイトヘラ M,L

                        ホワイトヘラ M,L

                          パティナイフ No.24

                          パティナイフ No.24

                            メーカー SK-11 SK-11 トラスコ中山 スタビレー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール KUBALA 大塚刷毛製造 SK-11
                            通常価格 727円 867円 377円 1,640円 744円 400円 960円 158円 560円 1,841円 224円 1,633円 951円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 コーキングへら - スクレーパー スクレーパー - コーキングへら 樹脂柄へら スクレーパー - パテベラ その他
                            パッケージ奥行き(mm) 15 15 - - - - - 7 - - - - 16

                            シーリングヘラ S・M・Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました