(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト耳栓(2組入・15組入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフト耳栓(2組入・15組入)

  • 数量スライド割引
評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
287円 ~ 896円
税込価格
316円 ~ 986円

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。【特長】・ウレタン素材で優しい使用感で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • 材質:
    耳栓:ウレタン樹脂
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    30

(i)ご注意

  • 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。小児の手の届かない場所に保管してください。耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • [SEP-1-2P]2組入り/[SEP-1-15P]15組入り
  • 収納ケース付
ソフト耳栓 2組入の外観

ソフト耳栓 2組入の外観

ソフト耳栓 15組入の外観

ソフト耳栓 15組入の外観

ソフト耳栓 2組入のパッケージ

ソフト耳栓 2組入のパッケージ

ソフト耳栓 15組入のパッケージ

ソフト耳栓 15組入のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。
  • ※ 小児の手の届かない場所に保管してください。
  • ※ 耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292384186
64
20
2組入り

10個

287( 316円 )

3日目

4977292384193
120
55
15組入り

1個

896( 986円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。
【特長】
・ウレタン素材で優しい使用感です。
・収納ケース付きで持ち運びに便利です。
【用途】
・工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減

(i)ご注意

  • 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。小児の手の届かない場所に保管してください。耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト耳栓(2組入・15組入)

ソフト耳栓(2組入・15組入)

    ラバー耳栓紐付(1組入)

    ラバー耳栓紐付(1組入)

      ラバー耳栓(1組入)

      ラバー耳栓(1組入)

        フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

        フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

          耳栓 311・312・1290

          耳栓 311・312・1290

            イヤープラグ MAX-30 コード付

            イヤープラグ MAX-30 コード付

              耳栓-50  2個1組

              耳栓-50  2個1組

                耳栓 JY-30

                耳栓 JY-30

                  耳栓 No.1・No.2・No.3・No.60

                  耳栓 No.1・No.2・No.3・No.60

                    耳栓 340

                    耳栓 340

                      UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                      UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                        トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

                        トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

                          イヤープラグ MAX-1 コード無

                          イヤープラグ MAX-1 コード無

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 アズワン 三商 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン UVEX トーヨーセフティー 三商
                            通常価格 287円 265円 241円 69円 110円 137円 468円 70円 212円 205円 145円 780円 78円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - - -
                            形状 フォームタイプ フランジタイプ フランジタイプ - - - - フォームタイプ - フランジタイプ - - -
                            材質 耳栓:ウレタン樹脂 耳栓:ラバー ラバー - - - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 140 140 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 30 30 - - - - - - - - - - -

                            ソフト耳栓(2組入・15組入)のレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            4個中2個は使い物にならない
                            評価 1.0満足度:1.02019/04/14
                            2組、4個入りでしたが2個は先が細くならなくて耳穴に入りません。
                            耳に入るように指で押して全体を細くするのですが、
                            なぜか先だけ細い形状にならない。(低反発性が全くない)
                            こういう品質の物、イライラします!
                            素材が不均一なのではないかと推測します。
                            2個捨てようかと思ってます。
                            SK11の台湾製でした。
                            防音性は普通です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大きな音が出る作業の時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/22
                            この商品は自社内で大きな音が発生する作業の時に作業者に装着してもらっているものになります。人によっては合う、合わないがあるようです。この商品にはケースがついていて、紛失等がなくて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました