(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型腰袋2段 SPD-JY05-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

小型腰袋2段 SPD-JY05-A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,937円
税込単価
2,131円

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしていま...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977292148542
  • 商品幅(mm):
    170
  • 商品高さ(mm):
    280
  • 商品奥行き(mm):
    80
  • 質量(g):
    154
  • 仕様:
    大きなロゴを配置
  • 材質(本体):
    ポリエステル

(i)ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

型番

SPD-JY05-A 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの仕様

  • 大きなロゴを配置
小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの外観1

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの外観1

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aのパッケージ

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aのパッケージ

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの外観2

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの外観2

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの外観3

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの外観3

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4977292148542商品幅(mm)170
商品高さ(mm)280商品奥行き(mm)80
質量(g)154仕様大きなロゴを配置
材質(本体)ポリエステル - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPD-JY05-A

SPD-JY05-A

5個

1,937( 2,131円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしています。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています
【用途】
・ツールの収納、携帯

(i)ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型腰袋2段 SPD-JY05-Aの型番SPD-JY05-Aのページです。
型番SPD-JY05-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型腰袋2段 SPD-JY05-A

小型腰袋2段 SPD-JY05-A

    腰袋3段 SPD-JY06-A

    腰袋3段 SPD-JY06-A

      小型腰袋2段 SPD-JY05-B

      小型腰袋2段 SPD-JY05-B

        鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-A

        鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-A

          鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A

          鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A

            鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-A

            鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-A

              鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-B

              鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-B

                腰袋3段 SPD-JY06-B

                腰袋3段 SPD-JY06-B

                  鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B

                  鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B

                    和柄二段腰袋 前ベルト付

                    和柄二段腰袋 前ベルト付

                      MDP-400A MDP-90、91用 仕切板

                      MDP-400A MDP-90、91用 仕切板

                        nano腰袋

                        nano腰袋

                          鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B

                          鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 コヅチ マーベル DBLTACT SK-11
                            通常価格 1,937円 2,618円 1,848円 2,718円 2,943円 3,304円 2,390円 2,262円 2,513円 3,516円 879円 877円 2,825円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   6日目   1日目   3日目~   3日目  
                            JANコード 4977292148542 4977292148559 4977292148641 4977292148511 4977292148528 4977292148535 4977292148610 4977292148658 4977292148627 - - - 4977292148634
                            商品幅(mm) 170 200 170 180 200 250 180 200 200 - - - 250
                            商品高さ(mm) 280 320 280 280 320 370 280 320 320 - - - 370
                            商品奥行き(mm) 80 110 80 80 100 110 80 110 100 - - - 110
                            質量(g) 154 280 154 247 380 500 247 280 380 - - - 500

                            小型腰袋2段 SPD-JY05-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト