(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,097円 ~ 4,059円
税込価格
3,407円 ~ 4,465円

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。【特長】耐久性が...

詳細情報を確認する

  • 商品幅(mm):
    320
  • 仕様:
    撥水加工、EVA強化底
  • 材質(本体):
    ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ポップアップバッグPRO SPU-R31D/SPU-W48Dの仕様

  • サイズ:[SPU-R31DX](幅)約350×(奥行)約310×(高さ)約310mm・(折りたたみ時高さ)約170mm、[SPU-W48DX ワイド](幅)約480×(奥行)約280×(高さ)約320mm・(折りたたみ時高さ)約170mm
  • 撥水加工
  • EVA強化底
ポップアップバッグPRO SPU-R31Dの外観

ポップアップバッグPRO SPU-R31Dの外観

ポップアップバッグPRO SPU-W48Dの外観1

ポップアップバッグPRO SPU-W48Dの外観1

ポップアップバッグPRO SPU-W48Dの外観2

ポップアップバッグPRO SPU-W48Dの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(幅)約350x(奥行)約310x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約170
4977292143813
320
170
1066

1個

3,097( 3,407円 )

3日目

(幅)約480x(奥行)約280x(高さ)約320・(折りたたみ時高さ)約170
4977292143837
180
260
1792

1個

4,059( 4,465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。
【特長】
耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです
・D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です
・ホルダー(別売)取付が可能です
・安心のフタ付きです
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D

ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D

    ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

    ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

      ポップアップバッグ SPU-27R

      ポップアップバッグ SPU-27R

        ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D

        ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D

          アルミツールフックR

          アルミツールフックR

            ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

            ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

              アルミツールフック SATH-HH-DBL

              アルミツールフック SATH-HH-DBL

                ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                  アルミツールフック SATH-3R-BBL

                  アルミツールフック SATH-3R-BBL

                    ツールキャリーバッグハンディ

                    ツールキャリーバッグハンディ

                      ポップアップバッグ カラビナ付

                      ポップアップバッグ カラビナ付

                        WIZ'A ボディバッグ

                        WIZ'A ボディバッグ

                          ショルダーベルト パット付

                          ショルダーベルト パット付

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 E-Value SK-11 E-Value SK-11 E-Value SK-11 ウィザ E-Value
                            通常価格 3,097円 2,553円 1,573円 4,228円 1,848円 1,641円 1,085円 1,081円 1,190円 2,900円 1,066円 2,636円 523円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品幅(mm) 320 - 270 330 80 - 55 - 95 - 150 - -
                            仕様 撥水加工、EVA強化底 撥水加工、EVA強化底 - 撥水加工、EVA強化底 - - - - - - カラビナ付 - -
                            材質(本体) ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 合成繊維 ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 カラビナ:アルミ - ホルダー:アルミ - ホルダー:アルミ - 合成繊維 - -

                            ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました