(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーフィット安全コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーフィット安全コード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,497円 ~ 1,751円
税込価格
1,647円 ~ 1,926円

ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群のツールロープ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 最大伸長(mm):
    1400mm
  • 自然長:
    560
  • 材質:ワイヤー:
    金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    350
  • パッケージ奥行き(mm):
    20

(i)ご注意

  • 安全確保の為、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないで下さい。ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないで下さい。急激に荷重のかかる方法で使用しないで下さい。定期的にロープの破損の有無を確認してください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 色:ブラック・レッド・ブルー
  • 最大伸長:1,400mm
  • 自然長:560mm
  • 使用荷重:(SWF-1KG)1kg・(SWF-3KG)3kg
ワイヤーフィット安全コード SWF-1KGブラックの外観

ワイヤーフィット安全コード SWF-1KGブラックの外観

ワイヤーフィット安全コード SWF-1KGブラックのパッケージ

ワイヤーフィット安全コード SWF-1KGブラックのパッケージ

ワイヤーフィット安全コードの使用例

ワイヤーフィット安全コードの使用例

ワイヤーフィット安全コード SWF-3KGブルーの外観

ワイヤーフィット安全コード SWF-3KGブルーの外観

ワイヤーフィット安全コード SWF-3KGレッドの外観

ワイヤーフィット安全コード SWF-3KGレッドの外観

ワイヤーフィット安全コード SWF-3KGレッドの使用例

ワイヤーフィット安全コード SWF-3KGレッドの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
  • ※ ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
  • ※ 急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(kg)
JANコード
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
1kg
4977292118026
60

5個

1,571( 1,728円 )

3日目

ブラック
3kg
4977292118057
100

5個

1,751( 1,926円 )

3日目

ブルー
1kg
4977292118033
60

5個

1,571( 1,728円 )

3日目

レッド
1kg
4977292118040
60

5個

1,497( 1,647円 )

3日目

ブルー
3kg
4977292118064
100

5個

1,751( 1,926円 )

3日目

レッド
3kg
4977292118071
100

5個

1,751( 1,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群のツールロープ。
【特長】
・二つ折りでスッキリ装着できます
・工具を取付けてジャストサイズです
・端から端までワイヤーが入っています
【用途】
・工具の落下紛失防止対策

(i)ご注意

  • 安全確保の為、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないで下さい。ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないで下さい。急激に荷重のかかる方法で使用しないで下さい。定期的にロープの破損の有無を確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーフィット安全コード

ワイヤーフィット安全コード

    布製セーフティコード 使用荷重1kg

    布製セーフティコード 使用荷重1kg

      ランヤードミニ(60cm)

      ランヤードミニ(60cm)

        リテンションランヤード スナップシャックル

        リテンションランヤード スナップシャックル

          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

            安全ロープ AZシリーズ

            安全ロープ AZシリーズ

              ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

              ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

                トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                  ケブラー接続コード

                  ケブラー接続コード

                    ゴム製セーフティーコード ハイフラット

                    ゴム製セーフティーコード ハイフラット

                      布製セーフティコード 使用荷重3kg

                      布製セーフティコード 使用荷重3kg

                        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                          MCC セーフティワイヤショートバイオレット

                          MCC セーフティワイヤショートバイオレット

                            メーカー SK-11 SK-11 KAHARA CETACEA TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール SK-11 トップ工業 SK-11 トップ工業 SK-11 職人作 松阪商事
                            通常価格 1,497円 800円 550円 13,007円 3,201円 1,987円 1,664円 3,100円 220円 2,800円 900円 2,180円 1,043円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード -
                            最大伸長(mm) 1400mm 1450mm - - - - 1400mm - - - 1450mm - -
                            自然長 560 730 - - - - 560 - - - 730 - -
                            材質:ワイヤー 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 - - - - 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 - ケブラー繊維 - ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物 - -
                            パッケージ幅(mm) 50 25 - - - - 50 - 45 - 25 - -

                            ワイヤーフィット安全コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました