(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED安全グラス SLG-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED安全グラス SLG-1

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,835円
税込単価
2,019円

溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用した安全メガ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 材質:レンズ:
    ポリカーボネート
  • 材質:フレーム:
    ポリカーボネート・ソフト樹脂
  • JANコード:
    4977292397711
  • パッケージ幅(mm):
    150
  • パッケージ高さ(mm):
    48
  • パッケージ奥行(mm):
    75
  • パッケージ重量(g):
    81
  • 連続使用時間:
    50時間(アルカリ電池使用時)
  • 重量(g):
    60
  • 仕様:
    LEDライト付、ボタン電池(CR2032)3個使用

(i)ご注意

  • LED球の交換はできません。目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトは直視しないでください。本品は水や水滴がかかるところでは使用しないでください。付属のテスト電池は長時間使用できませんので、ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。本体の分解・改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。電池を本体に挿入の際は、しっかりとキャップを締め付けてください。電池の逆接続や新旧電池の混用などは行わないでください。
  • 使用済みの電池はすぐに本体から取り出してください。長い間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

Loading...

製品仕様

  • LEDライト付
  • レンズ仕様:紫外線99.9%カット・くもり止め加工
  • 連続使用時間:50時間(アルカリ電池使用時)
  • ボタン電池(CR2032)2個使用
  • 重量:60g
LED安全グラスの外観

LED安全グラスの外観

LED安全グラスのパッケージ

LED安全グラスのパッケージ

LED安全グラスのLEDライト

LED安全グラスのLEDライト

LED安全グラスの使用例1

LED安全グラスの使用例1

LED安全グラスの使用例2

LED安全グラスの使用例2

LED安全グラスの電池の交換

LED安全グラスの電池の交換

注意・禁止事項

  • ※ LED球の交換はできません。
  • ※ 目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトは直視しないでください。
  • ※ 本品は水や水滴がかかるところでは使用しないでください。
  • ※ 付属のテスト電池は長時間使用できませんので、ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。
  • ※ 本体の分解・改造などは行わないでください。
  • ※ 本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLG-1

SLG-1

5個

1,835( 2,019円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用した安全メガネ。
【特長】
・LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます
・夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です
・ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます
・衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です
・曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護

(i)ご注意

  • LED球の交換はできません。目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトは直視しないでください。本品は水や水滴がかかるところでは使用しないでください。付属のテスト電池は長時間使用できませんので、ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。本体の分解・改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。電池を本体に挿入の際は、しっかりとキャップを締め付けてください。電池の逆接続や新旧電池の混用などは行わないでください。
  • 使用済みの電池はすぐに本体から取り出してください。長い間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED安全グラス SLG-1の型番SLG-1のページです。
型番SLG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED安全グラス SLG-1

LED安全グラス SLG-1

    保護メガネ カーブ

    保護メガネ カーブ

      二眼型保護めがね YX-510

      二眼型保護めがね YX-510

        ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

        ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

          保護メガネ RM-17 ミラー

          保護メガネ RM-17 ミラー

            保護メガネ PF538

            保護メガネ PF538

              保護メガネ BSシリーズ

              保護メガネ BSシリーズ

                セーフティグラス  クリアケース

                セーフティグラス クリアケース

                  保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                  保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                        Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

                        Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

                          セフティグラス SG-18N

                          セフティグラス SG-18N

                            メーカー SK-11 ブッシュネル 山本光学 ミドリ安全 理研化学 スリーエムジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス UVEX 山本光学 AIR FLY SK-11
                            通常価格 1,835円 1,071円 924円 2,551円 1,155円 2,251円 1,025円 1,146円 1,627円 4,309円 860円 11,965円 1,664円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット -
                            材質:レンズ ポリカーボネート - - - - - - - - - - - ポリカーボネート
                            材質:フレーム ポリカーボネート・ソフト樹脂 - - - - - - - - - - - ナイロン

                            LED安全グラス SLG-1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研磨作業等に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/24
                            ゴーグルタイプの保護メガネでなくても。そんな場面では手軽に使えて便利です。LEDは大きさからは想像つかない程明るく頼りになります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました