(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,701円
税込単価
4,071円

乾電池式のLED投光器です。【特長】・LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    乾電池3本使用時:(HIGH)最大850・(LOW)450、乾電池6本使用時:(HIGH)900・(LOW)600
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 照射角度(°):
    約80
  • 中心照度(距離)(lx):
    130(1m)
  • JANコード:
    4977292405393
  • 仕様:
    白熱電球最大60W相当
  • 点灯時間(時間):
    乾電池3本使用時:(HIGH)約4・(LOW)約6、乾電池6本使用時:(HIGH)約5・(LOW)約9
  • 電源:
    単三乾電池(3本もしくは6本)
  • 白熱電球相当(W):
    最大60
  • 材質:
    樹脂
  • パッケージ幅(mm):
    205
  • パッケージ高さ(mm):
    220
  • パッケージ奥行き(mm):
    50
  • パッケージ質量(g):
    730

(i)ご注意

  • 本機は屋内型です。雨天では使用しないでください。本製品に乾電池は付属されておりません。ご使用に際しましては、本機に適応する乾電池を別途お買い求めください。本体に取り付ける乾電池は同じ種類のものを使用してください。電池残量の異なるものを混ぜて使用しないでください。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。目に障害を与える恐れがあります。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
  • 電池を本体に挿入の際は、乾電池の電極をご確認の上正しく取り付けてください。使用済みの乾電池はすぐに本体から取り外してください。長期間ご使用にならない場合は本体から乾電池を取り外してください。連続点灯時間は、アルカリ乾電池使用時の目安です。乾電池の種類、性能、状態によって時間は変わります。

型番

SLW-13SMD-DB 解除

Loading...

製品仕様

  • 電源:単三乾電池(3本もしくは6本)
  • 最大光束(乾電池6本使用時):(HIGH)900lm・(LOW)600lm
  • 最大光束(乾電池3本使用時):(HIGH)最大850lm・(LOW)450lm
  • 連続点灯時間(乾電池6本使用時):(HIGH)約5時間・(LOW)約9時間
  • 連続点灯時間(乾電池3本使用時):(HIGH)約4時間・(LOW)約6時間
  • 照射角度:約80度
  • 照度(1m):130lx
  • 白熱電球最大60W相当
乾電池式LED投光器の外観1

乾電池式LED投光器の外観1

乾電池式LED投光器のパッケージ

乾電池式LED投光器のパッケージ

乾電池式LED投光器の使用例1

乾電池式LED投光器の使用例1

乾電池式LED投光器の外観2

乾電池式LED投光器の外観2

乾電池式LED投光器の使用例2

乾電池式LED投光器の使用例2

乾電池式LED投光器の外観3

乾電池式LED投光器の外観3

注意・禁止事項

  • ※ 本機は屋内型です。雨天では使用しないでください。
  • ※ 本製品に乾電池は付属されておりません。ご使用に際しましては、本機に適応する乾電池を別途お買い求めください。
  • ※ 本体に取り付ける乾電池は同じ種類のものを使用してください。
  • ※ 電池残量の異なるものを混ぜて使用しないでください。
  • ※ 本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLW-13SMD-DB

SLW-13SMD-DB

1個

3,701( 4,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

乾電池式のLED投光器です。
【特長】
・LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です
・床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます
・防災備品としても便利な乾電池式です
・軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
【用途】
・作業、レジャー時の照明

(i)ご注意

  • 本機は屋内型です。雨天では使用しないでください。本製品に乾電池は付属されておりません。ご使用に際しましては、本機に適応する乾電池を別途お買い求めください。本体に取り付ける乾電池は同じ種類のものを使用してください。電池残量の異なるものを混ぜて使用しないでください。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。目に障害を与える恐れがあります。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
  • 電池を本体に挿入の際は、乾電池の電極をご確認の上正しく取り付けてください。使用済みの乾電池はすぐに本体から取り外してください。長期間ご使用にならない場合は本体から乾電池を取り外してください。連続点灯時間は、アルカリ乾電池使用時の目安です。乾電池の種類、性能、状態によって時間は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DBの型番SLW-13SMD-DBのページです。
型番SLW-13SMD-DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

    LEDポータブルライト

    LEDポータブルライト

      AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

      AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

        2灯用取付バー

        2灯用取付バー

          40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

          40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

            LEDバルーン

            LEDバルーン

              TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

              TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                  ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                  ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                    岩崎 作業灯(投光器)270W

                    岩崎 作業灯(投光器)270W

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                          メーカー SK-11 ELPA朝日電器 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド キタムラ産業 トラスコ中山 ユニット イチネンアクセス 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 3,701円 2,444円 17,182円 3,451円 38,889円 425,684円 12,230円 2,628円 1,218円 15,352円 14,928円 14,112円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   4日目~   11日目   1日目   6日目   7日目   5日目   1日目   1日目  
                          明るさ(lm) 乾電池3本使用時:(HIGH)最大850・(LOW)450、乾電池6本使用時:(HIGH)900・(LOW)600 - 3000 - 3700 41000 - - - - - -
                          種類 LED LED LED - LED - - - - - - -
                          商品タイプ 投光器 投光器 投光器 関連用品 投光器 - - - - 投光器 - -
                          照射角度(°) 約80 - - - - - - - - - - -
                          中心照度(距離)(lx) 130(1m) - - - - - - - - - - -

                          乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DBのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          照明
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/04
                          電池電源で軽く、明るいです。電池のもちが良く、脚がついているので
                          目標を安定して照明できます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました