(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSB-1034 1040
ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズ ニップル (チュウカンイケイニップル)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

エアー配管用中間異径ニップルです。【特長】・異径のホース・管及び機器を同方向に...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 適用流体:
    空気

型番

RSB-1034 1040 解除

Loading...

ニップル (中間異径ニップル)の仕様

型番接続ねじ
RSB-1034 1040おねじG(PF)3/8・おねじG(PF)1/2
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
ニップル (中間異径ニップル) RSB-1034 1040の外観

ニップル (中間異径ニップル) RSB-1034 1040の外観

商品情報を表示

RSB-1034 1040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
常用圧力
接続ねじ
材質1
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSB-1034 1040

その他関連用品
4977292423038
-
おねじG(PF)3/8・おねじG(PF)1/2
真鍮
65
130
30
10

1個

944( 1,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー配管用中間異径ニップルです。
【特長】
・異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズの型番RSB-1034 1040のページです。
型番RSB-1034 1040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズ

ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズ

    リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

    リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

      STホースN

      STホースN

        ナットカプラ プラグ

        ナットカプラ プラグ

          ハイカプラ200 ソケット

          ハイカプラ200 ソケット

            3連分岐ソケットDSLITE

            3連分岐ソケットDSLITE

              ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

              ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

                メーカー SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                通常価格 944円 575円 2,943円 671円 1,088円 8,428円 988円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                最高使用圧力 1.5MPa - - - - 1.5MPa -
                適用流体 空気 水・空気・油他材質に影響のない物 - - - - -

                ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                AT
                NE
                RSB
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                種類 JANコード 常用圧力 接続ねじ 材質1 パッケージ幅
                (mm)
                パッケージ高さ
                (mm)
                パッケージ奥行
                (mm)
                パッケージ重量
                (g)

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ---------

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ---------

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ---------

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました