(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー STD-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクドライバー STD-600

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,238円
税込単価
9,062円

小さなトルク管理が可能なトルクドライバーです。【特長】・設定トルクに達すると空...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    100~600
  • 最小目盛(cN・m):
    10
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    175
  • 校正証明書:
    なし
  • JANコード:
    4977292240239
  • 付属品:
    プラスビット(No.2、No.3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター、ハードケース

型番

STD-600 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定範囲:1~6N・m
  • 測定精度:±6%
  • 測定方向:右回転専用
  • 最小目盛り:0.1N・m
トルクドライバー STD-600の外観

トルクドライバー STD-600の外観

トルクドライバー STD-600のパッケージ

トルクドライバー STD-600のパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
STD-600

STD-600

1個

8,238( 9,062円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さなトルク管理が可能なトルクドライバーです。
【特長】
・設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。
・設定範囲で必要となるビット9本と6.35mm差込角ソケット用アダプターがセットになっています。
・専用ハードケースが付属しています。
【仕様】
・測定範囲:1~6N・m
・最小目盛:0.1N・m
・測定精度:±6.0%
・右回転専用
・全長:175mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー STD-600の型番STD-600のページです。
型番STD-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクドライバー STD-600

トルクドライバー STD-600

    メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

    メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

      マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

      マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

        トルクバリオ 可変トルクドライバー

        トルクバリオ 可変トルクドライバー

          HAZET トルクドライバー

          HAZET トルクドライバー

            ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD

            ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD

              ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD

              ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD

                メカトルク 8317M 1.0-5.0ESD

                メカトルク 8317M 1.0-5.0ESD

                  ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

                  ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

                    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

                    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

                      マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                      マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                        トルクドライバー MTD6-1405N

                        トルクドライバー MTD6-1405N

                          メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

                          メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

                            メーカー SK-11 PBスイスツールズ PBスイスツールズ WIHA HAZET PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ MATATAKITOYO PBスイスツールズ
                            通常価格 8,238円 16,360円 17,960円 22,613円 24,798円 22,710円 22,710円 24,233円 24,233円 17,721円 18,425円 13,761円 16,731円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            トルク調整範囲(cN・m) 100~600 10~50 10~50 - 60~150 100~500 40~200 100~500 40~200 - - 100~500 -
                            最小目盛(cN・m) 10 - - - 10 - - - - - - 10 -
                            精度(%) ±6 ±6 ±6 - - ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±4 ±6
                            空転式/非空転式 空転式 非空転式 非空転式 空転式 - 非空転式 非空転式 非空転式 非空転式 非空転式 非空転式 - 非空転式
                            負荷方向

                            トルクドライバー STD-600のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            点検用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            自社製品の点検時に使用しています。トルクを設定することでネジの締まり具合の確認でき、点検時のみに使用することが多いです。使いやすくて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました