(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・目的に応じて使い分ければ、もっと便利で美しく・簡易包装のエコパック1...

詳細情報を確認する

型番

SS6K-10PN 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ入数JANコード
SS6K-10PN6mm幅10(18m)個4971660774715
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS6K-10PN

1パック

10個入り

13,500( 14,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目的に応じて使い分ければ、もっと便利で美しく
・簡易包装のエコパック10巻入
【商品仕様】
・6mm幅
・入数:10(18m)個
・JANコード:4971660774715

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入の型番SS6K-10PNのページです。
型番SS6K-10PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入

PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入

    PROテープ エコパック 白ラベル 18mm 10個入

    PROテープ エコパック 白ラベル 18mm 10個入

      PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入

      PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入

        PROテープ エコパック 白ラベル 12mm 10個入

        PROテープ エコパック 白ラベル 12mm 10個入

          PROテープ エコパック 白ラベル 24mm 10個入

          PROテープ エコパック 白ラベル 24mm 10個入

            メーカー キングジム キングジム キングジム キングジム キングジム
            通常価格 13,500円 18,279円 13,500円 9,652円 18,279円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  

            PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました