(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革釘袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革釘袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,180円 ~ 2,280円
税込価格
2,398円 ~ 2,508円

牛床革製で耐久性抜群です。【特長】・摩耗、熱に強いです・ヨレ防止にボード補強を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ホワイト・ブラック
  • 材質:
    牛革
  • パッケージ幅(mm):
    240
  • パッケージ奥行き(mm):
    40

(i)ご注意

  • リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。火気、薬品等に近づけて使用しないでください。画像は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240×40×300
4977292148979
300
350

5個

2,180( 2,398円 )

3日目

240×40×320
4977292148986
320
390

5個

2,280( 2,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

牛床革製で耐久性抜群です。
【特長】
・摩耗、熱に強いです
・ヨレ防止にボード補強を施しています
・釘、ビスの収納に最適です
【用途】
・釘袋

(i)ご注意

  • リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。火気、薬品等に近づけて使用しないでください。画像は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革釘袋

革釘袋

    革釘袋 ホルダー付き

    革釘袋 ホルダー付き

      釘袋 幅(mm) 230~320

      釘袋 幅(mm) 230~320

        腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

        腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

          電工袋 幅(mm) 190

          電工袋 幅(mm) 190

            帆布製電工腰袋

            帆布製電工腰袋

              腰袋3段

              腰袋3段

                電工腰袋

                電工腰袋

                  腰袋 3段

                  腰袋 3段

                    帆布腰袋3段

                    帆布腰袋3段

                      2段腰袋(大)

                      2段腰袋(大)

                        フラットケース フタ付

                        フラットケース フタ付

                          職人作 電工袋2段

                          職人作 電工袋2段

                            メーカー E-Value E-Value プロスター E-Value プロスター E-Value SK-11 コヅチ E-Value SK-11 DBLTACT EDWIN(エドウィン) 職人作
                            通常価格 2,180円 2,654円 3,033円 1,160円 3,033円 1,064円 1,150円 2,946円 1,408円 1,891円 927円 1,666円 3,093円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   2日目   1日目~   3日目   2日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ パーツケース ツールホルダー ツールバッグ パーツケース キャリーバッグ - ツールバッグ
                            ホワイト・ブラック ホワイト・ブラック - - - - - - - - - - -
                            材質 牛革 牛革 - ポリエステル - 帆布 - - ポリエステル - - - -
                            パッケージ幅(mm) 240 330 - 230 - 200 - - 230 - - - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました