(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアー(ダークグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェアー(ダークグレー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,150円
税込価格
7,865円

・視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用・収納力をアップした両サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    ダークグレー
  • 材質:
    表:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏:ポリエステル100%(メッシュ)
  • 詳細1:
    防水収納バッグ付
  • フード:
    襟裏収納式
  • 商品詳細種別:
    レインウェアー
  • 耐水圧:
    20000mmH2O

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
160~170
84~92
72~80

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
170~180
90~98
78~88

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
175~185
96~104
86~96

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

3L
175~185
102~110
94~104

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

4L
180~185
108~122
102~126

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
・収納力をアップした両サイドポケット
・通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸を要所に使用
・運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
・長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアー(ダークグレー)

レインウェアー(ダークグレー)

    エスコ レインウェアー(ネイビー)EA996XE

    エスコ レインウェアー(ネイビー)EA996XE

      レインウェアー(ブラック)

      レインウェアー(ブラック)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 7,150円 1,520円 1,680円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 上下セット 上下セット その他
        ダークグレー ネイビー ブラック
        材質 表:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏:ポリエステル100%(メッシュ) 塩化ビニール ポリエステル100%
        詳細1 防水収納バッグ付 ボタン留めタイプ フード取外し不可
        フード 襟裏収納式 - -

        レインウェアー(ダークグレー)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました